Ver Todas los Modelos Abajo
Descripción
A LIGHTWEIGHT HEAT GUNModel No. | Volts | Amps | Max. Temp. | Weight lb (kg) |
148001 | 120 | 14 | 500-750°F (260 to 399°C) | 3.75 (1.7) |
148002 | 120 | 4 | 650°F (399°C) | 1.75 (0.8) |
148003 | 120 | 14 | 1000°F (538°C) | 3.75 (1.7) |
Ordenar Por Número de Parte