En México: 01800-953-00-93
Correo de Ventas:ventas@mx.omega.com

Modulo de completación del Puente Wheastone para galgas extensiométricas

BCM-1

Modulo de completación del puente Wheastone | BCM-1

Modulo de completación del puente Wheastone

Ver Todas los Modelos Abajo

  • This product is no longer available. Please refer to our BCM-2 Series.

  • Ajuste para el equilibrio del puente interno para anular las condiciones sin esfuerzo
  • Terminación del puente de ¼ para galgas extensiómetricas de 120 o 350 Ω
  • Terminación del puente de ½ para galgas de cualquier resistencia.
  • Resistencias Tempco de 5 ppm para la estabilidad a altas temperaturas.
Extensómetros, accesorios y instrumentación - Ver Productos Relacionados

Descripción

El módulo del puente BCM-1 completa el circuito del puente Wheatstone. El módulo se puede usar para mediciones de ¼ de puente con calibres de 120 o 350 Ω, o para medios puentes con calibres de cualquier resistencia. Un potenciómetro de ajuste de equilibrio del puente pone en cero la salida del puente. El calibrador de tensión, la excitación y las señales de salida se conectan mediante terminales de tornillo. Pueden adaptarse cuartos de puente con conexiones de 2 o 3 hilos.

CARACTERÍSTICAS
Excitación máxima:
Puente de 120 Ω: 10 Vcc
Puente de 350 Ω: 16 Vcc
Rango de temperatura: -20 a 80 °C (-4 a 176 °F)
Efectos de temperatura: ±1,5 µV/V/ °C
Ajuste de cero: ±6 mV/V
Tolerancia del resistor: ±0,1%
Coeficiente de temp. del resistor: 5 ppm/ °C
Dimensiones: 50,8 mm de ancho x 31,8 mm de alto x 25,4 mm de profundidad (3 x 1,25 x 1")
Orificios de montaje: orificios de 4,4 mm (0,175") (2) en centro de 63,5 mm (2,5")
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloBCM-1
BCM-1
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Modulo de completación del Puente Wheastone para galgas extensíometricas
Todas las cantidades que se muestran en MXN
Nota: Completo de serie con manual del operador.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.