MXN5,295.00 RES-2C
Descripción
Características | RES-C | RES-N |
Rejilla de medición de lámina | Lámina de constatán de 5 micras de grosor | Lámina de níquel de 5 micras de grosor |
Conductor | Polidamina | Polidamina |
Grosor del sustrato | 20 micras | 20 micras |
Tolerancia en Ω | ±1 Ω | ±1 Ω |
Coeficiente de temperatura de resistencia | —— | 0.6%/°C (0.34%/°F) |
Rango de temperatura | -75 a 200°C (-100 a 392°F) | 0 a 100°C (32 a 212°F) |