MXN105,645.00 CL1500
Descripción
El calibrador de sonda de bloque seco para montaje sobre mesa de la nueva serie CL1500 de OMEGA es rápido, preciso y portátil. Dispone de un diseño resistente y ligero adecuado para uso en el laboratorio o en campo. Esta fuente de calibración caliente/frío es compatible con sondas de 6 diámetros diferentes y está disponible en versiones de 115 o 230 V. Existen dos estilos diferentes de pozos disponibles: estándar y métrico (se muestran en la página siguiente). La serie CL1500 cuenta con una carcasa metálica fabricada a medida junto con un controlador de temperatura PID de alto rendimiento para lograr un alto nivel de calidad, fiabilidad y seguridad. El calibrador tiene un rango de calibración de temperatura de -5 a 125 °C (23 a 257 °F). El modelo CL1500 viene completo de serie con cable de corriente, manual del operador, cable RS232 (también se incluye un cable convertidor de RS232 a USB), software y certificado de calibración rastreable por NIST. El software CL1500 permite al usuario verificar y controlar la temperatura y el rendimiento del calibrador en tiempo real. El usuario observa 3 pantallas con la temperatura actual y el punto de referencia, un dial analógico, una pantalla digital y un gráfico con escala ajustable. Asimismo, puede realizar cambios en el punto de referencia de forma rápida y fácil mediante el uso de 10 valores preestablecidos o con el selector de ajuste de rumbo y los botones de ajuste.