Generador de Número de Parte
Construya su Número de Parte Abajo
Opciónes de Descripción:
(1)
Probe Configuration Type seleccionar de:SD para 1.4 to 475 K temperature range
ET para 1.4 to 325 K temperature range
BO para 1.4 to 325 K temperature range
CU para 1.4 to 325 K temperature range
LR para 1.4 to 325 K temperature range
MT para 1.4 to 325 K temperature range
CO para 1.4 to 475 K temperature range
CY para 1.4 to 325 K temperature range
(2)
Accuracy Range seleccionar de:1 para 1
2 para 2
3 para 3
4 para 4
7 para 7
Nota: Todas las combinaciones pueden no ser válidas, revise la hoja de especificaciones para números de parte válidos