En México: 01800-953-00-93
Correo de Ventas:ventas@mx.omega.com

Medidor de Dureza Modelo Pluma

DHT-40

Medidor de Dureza Modelo Pluma| Medidores de Dureza | DHT-40
Nuevo!

Medidor de Dureza Modelo Pluma| Medidores de Dureza

Ver Todas los Modelos Abajo

CE
  • Diseño compacto, fácil de usar y fiable
  • Digital con alto contraste y display LCD
  • Muestra valores de mínimo, máximo y media
  • Unidades de dureza: Leeb HL, Rockwell HRB y HRC, Vickers HV, Brinell HB
  • Shore HS
  • Funciona en cualquier dirección, incluso al revés
  • Lectura de Memoria Interna 1250 y Cable USB para interfaz con PC
  • 2 minutos para cierre
Medidores de prueba - medición de temperatura - Ver Productos Relacionados

Descripción

El DHT-40 es un Medidor de Dureza Modelo Pluma. Tiene electrónicos integrados en um pequeño dispositivo portátil fácil de transportar, que incluye dispositivo de impacto. Esta tecnología de alto nivel ofrece una precisión extraordinaria.

El DHT-40 utiliza el método Leeb para la medición de la dureza de cualquier metal o superficie para una amplia variedad de aplicaciones industriales. El método Leeb es conocido por su precisión, rango de medición de ancho y simplicidad operacional.

El DHT-40 está en conformidad con el estándar americano ASTM A956 y viene con cable USB y software para la transferencia de datos. También se incluye un contenedor de transporte robusto y bloque de prueba.

Especificaciones
Medición: Medición de dureza Leeb
Precisión/Repetibilidad: ±0.5%
Repetibilidad relativa: ±0.8%
Pantalla: 112 x 64 pixel LCD
Escala de Dureza: HL/HRC/HRB/HB/HS/HV
Pantalla: Escala de Dureza; valor medido; avg; min; max; memoria; carga de la batería; número de mediciones; promedio; material; dirección
Dispositivo de Impacto: Incorporado
Materiales: Los metales más comunes incluyen acero/acero fundido, acero de aleación para herramientas, acero inoxidable, hierro fundido gris gg, hierro fundido nodular, aluminio fundido, latón de cobre-zinc, aluminio de cobre, cobre forjado.
Memoria: 1250 lecturas
Funciones: Min/max/promedio
Indicador: Batería baja
Interfaz: USB transfiriendo datos con PC y carga de la batería
Fuente de Alimentación: La batería recargable de iones de litio de 3.7V (incluida) proporciona hasta 16 horas de uso continuo
Ambiente de Trabajo: 0 to 45°C (32 to 104°F)
Dimensiones: 160 L x 44 W x 25 mm dia (6.3 x 1.7 x 0.98")
Peso Neto: 110 g (3.88 oz)
Estánderes: Conforme a ASTM A956, DIN 50156, GB/T 17394-1998
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)
Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
DHT-40
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Probador de dureza tipo bolígrafo
Todas las cantidades que se muestran en MXN
Nota: Viene completo el DHT-40 con dispositivo de impacto, anillo de soporte pequeño y cepillo de limpieza, bloque de prueba de dureza estándar, adaptador/cargador de CA, software (CD), batería recargable de iones de litio de 3.7V (interna), cable USB y manual del operador.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.