Generador de Número de Parte
Construya su Número de Parte Abajo
Opciónes de Descripción:
(1)
Temperature Indicators seleccionar de:DP1511 para Single Channel Benchtop Monitor
DP1521 para 4 Channel 19 inch Rackmount Monitor
DP1531 para Single Channel 19 inch Rackmount
(2)
Display and Analog Outputs seleccionar de:F para Fahrenheit display and 1 mV/°F output
C para Celsius display and 1 mV/°C output
(3)
Optional Second Outputs seleccionar de:Nada (dejar el campo en blanco) para Standard Unit
-V para 0 to 10 Vdc
-MA para 4 to 20 mA
(4)
Signal Processing Outputs seleccionar de:Nada (dejar el campo en blanco) para Standard Unit
-PS para Peak Sense and Hold
-SA para Signal Averaging
-VS para Valley Sense and Hold
-ST para Sample Timed Hold
-FR para Fast Rise Variable Decay
Nota: Todas las combinaciones pueden no ser válidas, revise la hoja de especificaciones para números de parte válidos