Opciónes de Descripción:
(1)
Display & Power Options seleccionar de:0 para LED w/ 120 Vac 50/60 Hz power
1 para LCD w/ 120 Vac 50/60 Hz power
2 para LED w/ 240 Vac 50/60 Hz power
3 para LCD w/ 240 Vac 50/60 Hz power
4 para LED w/ 9 to 32 Vdc power
5 para LCD w/ 9 to 32 Vdc power
6 para LED w/ 5 Vdcpower
7 para LCD w/ 5 Vdcpower
8 para LED w/ 24 Vac 50/60 Hz power
9 para LCD w/ 24 Vac 50/60 Hz power
A para LED w/ 26 to 56 Vdc isolated power
B para LCD w/ 26 to 56 Vdc isolated power
(2)
Analog Outputs seleccionar de:0 para 1 mV/count (supplied on all units)
1 para 0 to 5 vdc
2 para 0 to 10 Vdc
3 para 0 to 1 mA (inetrnally driven)
4 para 4 to 20 mA (internally driven)
5 para 4 to 20 mA (externally driven)
6 para 4 to 20 mA (isolated)
(3)
Control Outputs seleccionar de:0 para None
1 para Dual setpoints with mechanical relays
2 para Proportional 4 to 20 mA
3 para Time proportioning with 2 amp SSR
4 para Parallel BCD (isolated)
5 para single setpoint with 10 amp relay
(4)
Input Type and Range seleccionar de:P1 para Process voltage 0.5 Vdc max
P2 para Process voltage 0.5 Vdc max
P3 para Process voltage 0.5 Vdc max
P4 para Process voltage 5 Vdc max
P5 para Process voltage 5 Vdc max
P6 para Process voltage 10 Vdc max
P7 para Process voltage 10 Vdc max
P8 para Process current 4 to 20 mA input
P9 para Process current 4 to 20 mA input
P10 para Process current 10 to 50 mA input
P11 para Process current 10 to 50 mA input
S1 para Strain gage bridge 500 mv max input
S2 para Strain gage bridge 250 mv max input
S3 para Strain gage bridge 125 mv max input
S4 para Strain gage bridge 62 mv max input
S5 para Strain gage bridge 31 mv max input
S6 para Strain gage bridge 15 mv max input
S7 para Strain gage bridge 8 mv max input
Nota: Todas las combinaciones pueden no ser válidas, revise la hoja de especificaciones para números de parte válidos