Generador de Número de Parte
Construya su Número de Parte Abajo
Opciónes de Descripción:
(1)
Input Types seleccionar de:VDC para dc volt meter
VAC para ac volt meter
DCC para dc current meter
E para Process meter
HACC para High ac current meter
HDCC para High dc current meter
F para Frequency meter
(2)
Alarm and Power Options seleccionar de:Nada (dejar el campo en blanco) para Standard Unit
-A2 para 5 A dual alarm output
-XPS para 10 Vdc excitation power supply
-24VAC para 24 Vac power
-220VAC para 220 Vac power
-A2-24VAC para Dual relay output and 24 Vac power
-A2-220VAC para Dual relay output and 220 Vac power
-XPS-24VAC para 10 Vdc excitation power supply and 24 Vac power
-XPS-220VAC para 10 Vdc excitation power supply and 220 Vac power
Nota: Todas las combinaciones pueden no ser válidas, revise la hoja de especificaciones para números de parte válidos