Generador de Número de Parte
Construya su Número de Parte Abajo
Opciónes de Descripción:
(1)
Alimentación seleccionar de:24VDC para 24 Vdc
230VAC para 230 Vac
115VAC para 115 Vac
(2)
Rango de entrada seleccionar de:20HZ para 0 a 20 Hz
40HZ para 0 a 40 Hz
60HZ para 0 a 60 Hz
100HZ para 0 a 100 Hz
200HZ para 0 a 200 Hz
300HZ para 0 a 300 Hz
500HZ para 0 a 500 Hz
1KHZ para 0 a 1000 Hz
1KHZ para 0 a 1 KHz
2KHZ para 0 a 2 KHz
3KHZ para 0 a 3 KHz
5KHZ para 0 a 5 KHz
10KHZ para 0 a 10 KHz
20KHZ para 0 a 20 KHz
30KHZ para 0 a 30 KHz
50KHZ para 0 a 50 KHz
(3)
Salida seleccionar de:4/20 para 4 a 20ma
0/10 para 0 a 10Vdc
Nota: Todas las combinaciones pueden no ser válidas, revise la hoja de especificaciones para números de parte válidos