DRF-VDC, DRF-VAC
Nuevo!
Acondicionadores de señales de entrada
Ver Todas los Modelos Abajo
-
Rangos de entrada de tensión CA/CC de 60 mV a 650 V
-
Precisión de 0,3%
-
Tiempo de respuesta para las señales CC, 70 mseg.
-
Tiempo de respuesta para las señales CA, 250 mseg.
-
Protección por encima del rango para entradas de tensión
-
Entradas de tensión de alta impedancia
-
Aislamiento galvánico entre la entrada, la salida y la alimentación
Descripción
This product has been discontinued. For a potential replacement, please see DR-I3P.
Los acondicionadores de señal de tensión de DRF-VDC y DRF-VAC admiten tensiones CC y CA respectivamente y proporcionan una salida aislada de 0 a 10 Vcc o de 4 a 20 mA. Los modelos están disponibles con tres opciones de alimentación diferentes: 24 Vcc, 120 Vca y 240 Vca.
Los modelos DRF-VDC y DRF-VAC son idóneos para aplicaciones industriales. Todos los modelos se montan en un riel DIN estándar de 35 mm y ofrecen un aislamiento galvánico entre la entrada, la salida y la alimentación de hasta 3.500 Veff (en modelos específicos).
CARACTERÍSTICAS
Precisión: <0,2% escala completa
Linealidad: <0,1% escala completa
Deriva térmica: 150 ppm/°C típica (máx. <200 ppm/°C)
Tiempo de respuesta
(modelos de salida de señal dcV): < 70 mseg. (90% de la señal) a 20 Hz -3 dB
Tiempo de respuesta (modelos de entrada de señal acV): <250 mseg. (90% de la señal)
Impedancia de entrada: 1 MΩ para rangos de < 1 V, 10 MΩ para rangos de > 1 V
Protección por encima del rango: 1.000 V para rangos superiores a 100 V, 500 V para rangos inferiores o iguales a 100 V
Todas las cantidades que se muestran en MXN
Nota: * Especificar la alimentación, "24 Vcc" para alimentación de 24 Vcc, "115 Vca" para alimentación de 115 Vca o "230 Vca" para alimentación de 230 Vca
** Especificar código de rango a partir de la tabla de rangos de entrada
*** Especificar salida, "4/20" para salidas de 4 a 20 mA o "0/10" para salidas de 0 a 10 Vcc