MXN72,980.00 FMA5544
Descripción
La serie FMA5400/5500 de reguladores electrónicos de caudal másico de gases puede regular el caudal de una amplia variedad de gases desde 10 SCCM hasta 1000 SLM. El FMA5400/5500 utiliza transferencia de calor a través de un tubo calentado para medir el caudal másico de gas de forma directa, sin necesidad de compensar las variaciones de la temperatura o presión del gas (dentro de los límites establecidos). Se encuentran disponibles en una construcción económica de aluminio/latón para caudales de gas típicos y en una construcción de acero inoxidable 316 para aplicaciones que requieran una mayor resistencia a la corrosión. La Serie FMA5400 sin pantalla integrada dispone de una salida analógica de 0 a 5 Vcc y de 4 a 20 mA para control remoto; la Serie FMA5500 cuenta con una pantalla integrada de 3½ dígitos y salida analógica. La pantalla se puede inclinar hasta más de 90 grados para una cómoda visualización y está calibrada para la lectura de nitrógeno directamente en SCCM o SLM (otras calibraciones para gases disponibles por encargo especial).
|
|
Generador de Número de Parte