Ver Todas los Modelos Abajo
-
No Moving Parts
-
Requires No Straight Pipe
-
Pulse and/or 4 to 20 mA Output
-
Chemical and Corrosion Resistant
-
Insensitive to Fluid Density and Fluid Viscosity Changes
-
NEMA 4X (IP66)
Todas las cantidades que se muestran en MXN
Nota: Comes complete with 6m (19.7') cable with 8-pin female circular connector and operator’s manual.
Ejemplo de pedido: (1) FMG80-CABLE 2.4 m (8') cable, MXN3,270.00