Carrito de Compra  |  Contacto  |  Ayuda  |  Correo electrónico  | 
En México:01800-890-5495
Fuera de México:+52 (81) 8335-3774

Su fuente para la Medición y Control de procesos!

Medidor Portatil de Concentración de Gases Detecta (Hasta 4 gases) Niveles de Metano (CH4), Monóxido de Carbono (CO), Oxígeno (O2) e Sulfato de Hidrógeno (H2S)

HHAQ-110

Medidor Portatil de Concentración de Gases Detecta (Hasta 4 gases) Niveles de Metano (CH4), Monóxido de Carbono (CO), Oxígeno (O2) e Sulfato de Hidrógeno (H2S) | HHAQ-110
Nuevo!

MXN23,550.00 HHAQ-110

1 año de garantía CE
  • Pantalla Split LCD en Color
  • Design Intrínsecamente Seguro (Baja Energía)
  • Operación con un solo botón
  • Calibración Auto Zero
  • Alarmas Ajustables de Alto/Bajo
  • Sensor de Fallas e Batería Baja Separados
  • Modo de Autoprueba
  • Robusto, Antideslizante, Carcasa IP65
  • Cable de Recarga USB Incluido
Estaciones meteorológicos / ambientales - Ver Productos Relacionados

Descripción

El HHQ-110 detecta Metano, Monóxido de carbono, Oxígeno e Sulfato de Hidrógeno simultáneamente convirtiéndolo en el dispositivo ideal para la detección de fugas de gas en las minas, industrias químicas, refinerías y construcción de túneles.

El HHQ-110 muestra el nivel actual de cada gas, así como el STEL (short term exposure limit/ límite de exposición a corto plazo) y TWA (time weighted average/ media ponderada de tiempo). Alarmas de concentración son programables en tres modos (sonora, visual y vibración). El sensor catalítico / electroquímico utiliza el muestreo difusión natural (la vida útil del sensor típica es de 2 años).

El HHQ-110 es alimentado por una batería de iones de litio recargable e incluye el cargador.

Specifications
Measurement Ranges:
    CH4: 0 to 100% LEL (Lower Explosive Limit)
    CO: 0 to 1000 ppm
    O2: 0 to 30% by volume
    H2S: 0 to 100 ppm
Measurement Accuracy: ±2% of full-scale value
Response Time: < 30 seconds to 90% of final value
Alert Levels: 200 ppm STEL + 35 ppm TWA for CO, 15 ppm STEL + 10 ppm TWA for H2S
High, Low Alarm Ranges:
    CH4: 25 to 80% LEL with 50% LEL default, 10 to 25% LEL with 20% LEL default
    CO: 100 to 500 ppm with 200 ppm default, 25 to 100 ppm with 35 ppm default
    O2: 22.5 to 24% by volume with 23.5% default, 16 to 19.5% by volume with 23.5% default
    H2S: 15 to 30 ppm with 15 ppm default, 5 to 15 ppm with 10 ppm defaults
Sensor Type: Catalytic (CH4), electrochemical (CO, O2, H2S)
LCD Size: 42 mm (1 5/8") diagonal Operating Life with Fully
Charged Battery: 8 hours under non-alarm conditions
Operating Temperature: -20 to 50°C (4 to 122°F) @ 5 to 95% RH, non-condensing
Dimensions: 116 L x 66 W x 31 mm D (4.6 x 2.6 x 1.2")
Weight (with Battery): 200 g (7 oz)
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)
Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
HHAQ-110 Star
MXN23,550.00
Disponible en: 2 Semanas
 
Handheld meter for Methane (CH4), Carbon Monoxide (CO), Oxygen and Hydrogen Sulfide (H2S)
Todas las cantidades que se muestran en MXN
Nota: Comes complete with HHAQ-110 meter with built-in Li-ion battery, USB/AC charger, molded case, universal heavy-duty D-Ring alligator clip, belt clip and operator’s manual.