MXN10,615.00 HHP91
Descripción
El HHP91 es un manómetro de precisión para aplicaciones automotrices, HVCA, de laboratorio e industriales en general. Dispone de un sensor incorporado con entradas dobles para mediciones de presión manométrica y diferencial y es compatible con aire o con gases y líquidos no corrosivos y no ionizados. Ocho unidades de presión seleccionables por el usuario permiten el uso del HHP91 con todos los sistemas de medición. La pantalla es fácil de leer, con dígitos de 15 mm (0,6") de altura.