En México: 01800-953-00-93
Correo de Ventas:ventas@mx.omega.com

Transmisores de humedad relativa
Modelo de sonda remota, de montaje en conducto y de pared

Serie HX92B

Transmisores de humedad relativaModelo de sonda remota, de montaje en conducto y de pared | Serie HX92B

Ver Todas los Modelos Abajo

  • Salidas de 4 a 20 mA, 0 a 1 Vcc, 0 a 5 Vcc o 0 a 10 Vcc
  • Precisión del ±2,5% (20 a 80% de humedad relativa)
  • Carcasa industrial resistente e impermeable NEMA 13 (IP54)
  • Kit de montaje en conducto incluido con los modelos de montaje en conducto y de sonda remota
Medidores de humedad - Ver Productos Relacionados

Descripción

Los transmisores de la Serie HX92B ofrecen un control remoto o in situ de la humedad relativa. Está disponible con salida de tensión o de corriente de 2 hilos. La salida del transmisor es linealizada y de temperatura compensada. Los modelos de salida de corriente permiten colocar el transmisor en una ubicación remota a prácticamente cualquier distancia del dispositivo de medición. Todos los modelos usan un sensor digital de precisión. Un filtro tipo malla de acero inoxidable, que se retira con facilidad para su limpieza, protege el sensor. Los tornillos de montaje son fácilmente accesibles en la carcasa resistente de policarbonato que protege los dispositivos electrónicos de acuerdo con las especificaciones IP54.

Especificaciones
Rango de tensión de entrada: 24 Vcc nominal
    Serie HX92B: 9 a 24 Vcc
    Serie HX92BV2: 12 a 24 Vcc
Rango de medición: 0 a 100% de HR
Precisión: ±2,5% desde 20 hasta 80% de HR; ±3,5% desde 5 hasta 20% y 80 hasta 95% de HR; ±4% desde 0 hasta 5% y 95 hasta 100% de HR
Salida:
    HX92BC: 4 a 20 mA para 0 a 100% de HR
    HX92BV0: 0 a 1 Vcc para 0 a 100% de HR
    HX92BV1: 0 a 5 Vcc para 0 a 100% de HR
    HX92BV2: 0 a 10 Vcc para 0 a 100% de HR
Compensación de la temperatura de humedad relativa: -30 a 70°C
Tiempo de respuesta de la humedad: Por lo general, 8 segundos
Repetibilidad: ±0,1% de HR
Carcasa: Policarbonato gris, NEMA 13 (IP54)
Dimensiones:
    HX92B(*) (sin sonda): 65 mm de largo x 50 de ancho x 34,8 de profundidad
    TP-SP (sonda corta): 16 mm de diámetro x 71,88 de largo

Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
  
HX92BC
MXN11,020.00
Disponible en: 6 Semanas
 
Soporte de pared transmisor de humedad relativa, de 4 a 20 mA
  
HX92BC-D
MXN11,930.00
Disponible en: 16 Semanas
 
Conducto de montaje transmisor de humedad relativa, de 4 a 20 mA.
  
HX92BC-RP1
MXN15,005.00
Disponible en: 6 Semanas
 
Transmisor de humedad relativa sonda remota, de 4 a 20 mA
  
HX92BV0
MXN12,055.00
Disponible en: 6 Semanas
 
Soporte de pared transmisor de humedad relativa, la salida de 0 a 1 voltio
  
HX92BV1
MXN11,425.00
Disponible en: 6 Semanas
 
Soporte de pared transmisor de humedad relativa, la salida de 0 a 5 voltios
  
HX92BV2
MXN11,020.00
Disponible en: Disponible
 
Soporte de pared transmisor de humedad relativa, la salida de 0 a 10 voltios
  
HX92BV0-D
MXN11,930.00
Disponible en: 16 Semanas
 
Conducto transmisor de montaje en la humedad relativa, la salida de 0 a 1 voltio.
  
HX92BV1-D
MXN11,930.00
Disponible en: 16 Semanas
 
Conducto transmisor de montaje en la humedad relativa, la salida de 0 a 5 voltios.
  
HX92BV2-D
MXN11,930.00
Disponible en: 16 Semanas
 
Conducto de montaje transmisor de humedad relativa, de 0 a 10 voltios de salida.
  
HX92BV0-RP1
MXN14,225.00
Disponible en: 6 Semanas
 
Transmisor de humedad relativa sonda remoto, salida de 0 a 1 voltio
  
HX92BV1-RP1
MXN14,225.00
Disponible en: 6 Semanas
 
Transmisor de humedad relativa sonda remoto, salida de 0 a 5 voltios
  
HX92BV2-RP1
MXN14,225.00
Disponible en: 6 Semanas
 
Transmisor de humedad relativa sonda remoto, salida de 0 a 10 voltios
Accesorios
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloHX92-CAL
HX92-CAL
MXN5,260.00
Disponible en: 4 Semanas
 
Kit de calibración, 11 y 75% de humedad relativa normas
  
TH-RP
MXN5,285.00
Disponible en: Disponible
 
El campo sonda reemplazable remoto con 3 m (10 ') de cable y conector M12
  
TH-SP
MXN5,285.00
Disponible en: Disponible
 
El campo reemplazable 71,88 L mm (2.83 ') corta la sonda con conector M12
  
IND-KIT
MXN530.00
Disponible en: Disponible
 
Spare conducto kit de montaje para los modelos sonda remota HX92B Montaje en conducto y.
Todas las cantidades que se muestran en MXN

Manuales de Productos:

Descarga Quick Start - Relative Humidity Transmitters
Descarga Relative Humidity Transmitters
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.