Ver Todas los Modelos Abajo
Descripción
Los transmisores de las series HX93B y HX93BD proporcionan monitoreo remoto en sitio de la temperatura y la humedad relativa. Ambas series emiten una señal de corriente o voltaje linealizada proporcional a la temperatura y humedad relativa. La salida de humedad relativa se compensa con la temperatura. Los modelos de salida actuales permiten colocar el transmisor en una ubicación remota prácticamente a cualquier distancia del dispositivo de medición. Los modelos HX93BD cuentan con una pantalla digital incorporada que indica simultáneamente la temperatura y la humedad relativa. Todos los modelos utilizan un sensor digital preciso. Un filtro tipo malla de acero inoxidable, fácilmente desmontable para su limpieza, protege el sensor. Se puede acceder fácilmente a los tornillos de montaje dentro del resistente gabinete de policarbonato que protege la electrónica según las especificaciones NEMA 13 (IP54).Generador de Número de Parte
Manuales de Productos: