En México: 01800-953-00-93
Correo de Ventas:ventas@mx.omega.com

Sistema IR2 de control y medición de temperatura con infrarojos con fibra óptica de relación de 2 colores de muy alto rendimiento

iR2C y iR2P

Sistema IR2 de control y medición de temperatura con infrarojos  | iR2C y iR2P

Ver Todas los Modelos Abajo

  • Temperatura de 300 °C a 3.000 °C (572 a 5.432 °F)
  • Alta Calidad
  • Disponible con Ethernet y RS232/485
  • Control total PID autoajustable
  • Vista de láser "a través de la lente" exclusiva incorporada
  • Alta precisión
  • Funcionamiento de uno o dos colores
  • Conjunto de cable de fibra óptica reemplazable en campo
  • Internet incorporado en todos los modelos
Instrumentos de medición de temperatura infrarroja - Ver Productos Relacionados

Descripción

La Serie IR2 de OMEGA™ incluye instrumentos de vanguardia para aplicaciones complejas y exigentes a altas temperaturas de 300 a 3.000 °C (572 a 5.432 °F). Es ideal para aplicaciones de medición y control relacionadas con metales, vidrio, semiconductores y otros. El iR2 se caracteriza por su extrema rapidez y precisión, con un tiempo de respuesta de 10 mseg. y una precisión de 0,2% en la escala completa. Independientemente de su extraordinaria sofisticación tecnológica y rendimiento, el iR2 sorprende por su facilidad de manejo y configuración simple. El iR2 fue diseñado de acuerdo con los más altos estándares de calidad y está respaldado por una garantía de 5 años.
Medición con relación de 2 colores
A diferencia de los termómetros infrarrojos estándar que miden una cantidad absoluta de energía infrarroja, el iR2 mide la temperatura mediante una técnica de relación de 2 colores que calcula la temperatura a partir de la relación de dos frecuencias infrarrojas distintas. Esta técnica de relación de 2 colores es esencial para una medición precisa en diversas aplicaciones comunes: cuando el objetivo es poco claro debido a humo o vapor, cuando el objetivo se observa a través de una ventana o pantalla que reduce la energía o cuando la emisividad del objetivo no se conoce o cambia.
A diferencia de los termómetros de infrarrojos estándar que determinan la temperatura media de todo aquello que se encuentra dentro de su campo visual, en el iR2 no es necesario que el objetivo ocupe la totalidad del campo visual de la lente en tanto que la temperatura del objetivo sea superior a la del entorno o del material de la parte delantera.
Esta capacidad permite instalar la lente del iR2 más lejos del objetivo, o fuera de una ventana o pantalla, así como medir la temperatura de objetivos pequeños y en movimiento con mayor precisión. El iR2 también puede cambiar el modo de operación a 1 color si fuera necesario.
Carcasa de aluminio fundido o de montaje en panel
El iR2 está disponible con dos prácticas cubiertas. El modelo iR2C es una carcasa extremadamente resistente de aluminio fundido (de clasificación NEMA 4) que puede montarse en cualquier superficie y con una alimentación de 20 a 36 Vcc o de 24 Vca. El modelo iR2P es una cubierta de montaje en panel de DIN 1/8 con un marco frontal NEMA 4 para montaje en bastidor o en armario con otros instrumentos y funciona con una alimentación de 90 a 240 Vca o de 110 a 375 Vcc.
Control total PID
El iR2 es mucho más que un transmisor infrarrojo. Es un completo regulador de temperatura PID autoajustable en una carcasa extremadamente compacta (una característica importante y única). El iR2 cuenta con una salida analógica totalmente programable que puede configurarse dentro de un rango de 0 a 10 Vcc o de 0 a 20 mA. La salida analógica puede seleccionarse como salida de control o retransmisión calibrada de la temperatura. El iR2 ofrece también la opción de 2 relés con forma "C" (SPDT) o relés de estado sólido para control o alarmas. La completa variedad de funciones de control van desde la simple función de encendido y apagado hasta el control (PID) derivado integral proporcional total. En lugar de conectar un transmisor infrarrojo simple a un regulador de temperatura independiente, el iR2 puede realizar todas las funciones.
Pantalla brillante de gran tamaño
El iR2 cuenta con una gran pantalla LED doble brillante. Los números más pequeños indican los puntos de referencia o los puntos de alarma. Los números más grandes (21 mm [0,83" de alto]) indican la temperatura medida. La pantalla puede programarse para cambiar de color entre VERDE, ÁMBAR, and ROJO en cualquier punto de referencia o punto de alarma para que los cambios de color puedan advertirse rápidamente desde lejos.
Fibra Óptica
El iR2 incluye una lente compacta NEMA 4 y un conjunto de cable de fibra óptica flexible. Con el iR2, es posible medir la temperatura de objetivos que no serían visibles con otros instrumentos convencionales. El cable de fibra óptica y la lente permiten que las partes electrónicas del instrumento se mantengan alejadas del entorno del objetivo, donde estarían expuestas a temperaturas más altas, humo, polvo, vapor o emisiones electromagnéticas intensas, tales como aquellas generadas por calentamiento inductivo.
Tanto el conjunto de acero inoxidable de la lente como el conjunto de cable resistente pueden reemplazarse en campo sin necesidad de devolver el instrumento para su recalibración (una característica única). La lente puede funcionar en temperaturas ambiente de hasta 200 °C (392 °F) sin necesidad de refrigeración externa. La lente de enfoque variable puede fijarse en objetivos desde cualquier distancia de entre 200 mm (8") y más de 4 m (14'). El campo visual 25:1 es ideal para la mayoría de las aplicaciones.
OMEGA también ofrece una amplia variedad de montajes compatibles de lentes específicos para aplicaciones y sondas de fibra óptica desarrolladas durante 3 décadas de experiencia al servicio de las aplicaciones de temperatura infrarroja más exigentes
Vista de láser exclusiva incorporada
El iR2 cuenta con un láser único incorporado que puede verse "a través de la lente" y que muestra al operador exactamente lo que ve la lente (tamaño de un punto). Este láser innovador ilumina el punto exacto del objetivo que ve la lente para que el operador pueda concentrarse en el objetivo con absoluta precisión. El láser también puede activarse para visualizar el objetivo o desactivarse para realizar una medición con tan solo apretar el pulsador del panel frontal, o de forma remota a través de la red o comunicaciones en serie. El cable y la lente no deben desconectarse y conectarse a un aparato independiente para transmitir una luz convencional o láser para la visualización.

CARACTERÍSTICAS
Precisión: 0,2% escala completa
Repetibilidad: 0,2% escala completa
Resolución de temperatura:
Rangos de temperatura:
Color simple: 300 a 1.300 °C
    (572 a 2.372 °F)
Color doble: 450 a 1.300 °C
    (842 a 2.372 °F)
600 a 1.800 °C (1.112 a 3.272 °F): Color simple y doble
1.000 a 3.000 °C (1.832 a 5.432 °F): Color simple y doble
Tiempo de respuesta: 10 mseg.
(0 a 63% del valor final)
Respuesta espectral: 0,8 a 1,7 micras
Medición de temperatura infrarroja: seleccionable entre color simple
y color doble
Emisividad: ajustable
De 0,1 a 1,0 (color simple)
Pendiente: 0,85 a 1,15 (color doble)
Campo visual óptico: 25:1, foco ajustable de 200 mm a más de 4 m de distancia (8" a 14'), estándar
Diámetro del haz del láser: tamaño del punto de 2 mm (0,078") @ 150 mm (5,90") de distancia-L2MM, tamaño del punto de 3 mm (0,11") @ 225 mm (8,85") de distancia-L3MM, menor tamaño del punto, 8 mm (0,32"); distancia mínima del foco 200 mm (8"), estándar
Dimensiones (conjunto óptico): 20 x 62 mm (0,79 x 2,43") de longitud máxima
Cable de fibra óptica: cable de 1 m incluido, cable de 2, 3 y 10 m opcional (3, 6, 10 y 32').
Potencia:
    IR2P:
90 a 240 Vca o 110 a 375 Vcc
IR2C: 20 a 36 Vcc o 24 Vca
Pantalla: Pantalla doble de 3 colores (ÁMBAR,
VERDE y ROJO), programable
Temperatura de funcionamiento:
    Regulador:
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Conjunto óptico: 0 a 200 °C (32 a 392 °F), sin necesidad de refrigeración, conjuntos ópticos con mayores temperaturas ambiente disponibles
Clasificación ambiental: NEMA 4 (IP65) (del conjunto óptico y del panel frontal) Comunicaciones
en serie: RS232 y RS485/422 o Ethernet y RS485/422
Regulador: regulador de encendido/apagado o PID con autoajuste
Salidas: 2 salidas de control o alarma
Tipo de salida: tensión o corriente analógica, relé, impulso CC
Respuesta de salida analógica: 1 segundo
Respuesta de salida de impulsos: 1 segundo
Vista del láser: Incorporada en el regulador para alineación con el conjunto óptico
Longitud de onda (Color): 650 nm (rojo)
Distancia de funcionamiento: 200 mm a 4 m (8" a 14')
Máxima potencia de salida del láser: <1 mW
Clasificación de seguridad: clase 2,
de conformidad con FDA 21 CFR 1040.10,
CE EN60825-1/11.2001
Interruptor de alimentación del láser: ajuste mediante el
menú del regulador
Indicador de láser: se muestra en el regulador




Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)
Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
IR2C-1000-33-C24
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Controlador con carcasa de fundición de aluminio, 2 relés SPDT, 1000 a 3000C (1832 a 5432F), RS-232 y RS-485/422 aislado.De 300 a 19.2k baudios (si es necesario)
IR2C-1000-33-C4EI
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Controlador con carcasa de fundición de aluminio, 2 relés SPDT, 1000 a 3000C (1832 a 5432F), Ethernet con servidor Web incorporado RS-485/422/MODBUS + aislado
IR2C-1000-43-C24
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Controlador con carcasa de fundición de aluminio, 2 pulsos 10 salidas VCC, 1000 y 3000C (1832 a 5432F), aislado RS-232 y RS-485/422. 300 a 19.2k baudios (si es necesario)
IR2C-300-33-C24
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Controlador con carcasa de fundición de aluminio, 2 relés SPDT, 300 a 1300 º C (572 a 2372F), Isolated RS-232 y RS-485/422. 300 a 19.2k baudios (si es necesario)
IR2C-600-33-C24-L3MM
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Controlador con carcasa de fundición de aluminio, 2 relés SPDT, 600 a 1800C (1112 a 3272F), aislado RS232 y RS485/422. Tamaño del punto 3 mm @ 225 mm campo de distancia de vista
IR2C-600-33-C24-L2MM
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Controlador con carcasa de fundición de aluminio, 2 relés SPDT, 600 a 1800C (1112 a 3272F), aislado RS232 y RS485/422. Tamaño de 2 mm al contado @ campo de distancia de 150mm de vista
IR2C-600-43-C4EI
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Controlador con carcasa de fundición de aluminio, 2 pulsos 10 salidas VCC, 600 a 1800C (1112 a 3272F), Ethernet con servidor Web incorporado RS-485/422/MODBUS + aislada
Longitud de cable opcional de fibra óptica (en lugar del cable 1m estándar)
iR2-03
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
90 cm (3 pies) de cable de fibra óptica (de serie con el controlador. Por 300 rango, Cuarzo es suministrado)
iR2-06
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
1,8 m (6 pies) de cable de fibra óptica
iR2-10
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
2,7 m (10 pies) de cable de fibra óptica
iR2-30
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
10 m (32 pies) de cable de fibra óptica
iR2-03Q
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
0,9 m (3 pies) de cable de fibra óptica de cuarzo
iR2-06Q
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
1,8 m (6 pies) de cable de fibra óptica de cuarzo
iR2-10Q
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
2,7 m (10 pies) de fibra óptica por cable de cuarzo
Accesorios
iR2-LENS
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Lente estándar de 8 mm tamaño de punto, distancia focal fijada en 200 mm (25:1)
iR2-L2MM
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Lente con 2 mm de tamaño de punto, distancia focal fijada en 150 mm (75:1)
iR2-L3MM
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Lente con 3 mm de tamaño de punto, distancia focal fijada en de 225 mm (75:1)
CAL3-iR2
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Calibración trazable NIST con 5 puntos de datos
Todas las cantidades que se muestran en MXN

Manuales de Productos:

Descarga iR2 Series - Communication Manual
Descarga iR2 Series - Ultra High Performance 2-Color Fiber Optic Infrared
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.