En México: 01800-953-00-93
Correo de Ventas:ventas@mx.omega.com

Termopares para altas temperaturas con uniones de transición moldeadas de 1⁄16 a ¼" de diámetro, dimensiones estándar

Series (*)TSS y (*)TIN

Termopares de altas temperaturas | Series (*)TSS y (*)TIN

Termopares de altas temperaturas

MXN1,210.00 KTSS-IM15G-300

CE
  • Longitudes estándar de 12,18 y 24"†
  • Vaina de acero inoxidable 304, 310, 316 o 321, Inconel o Super OMEGACLAD™ XL
  • Unión moldeada definida en 260 °C (500 °F)
  • Código de colores en función de la calibración
  • Cables conductores de 40" revestidos con PFA
  • Terminación de alambre conductor pelado ? Opciones de conectores disponibles
Termopares - Ver Productos Relacionados

Descripción

Los montajes moldeados de termopares con uniones de transición de polímero de cristal líquido para altas temperaturas ofrecen sondas de termopar económicas y duraderas para diversas aplicaciones de detección. El extremo de medición está limitado únicamente por el tipo de termopar y el material de la vaina. Las vainas de acero inoxidable tienen una temperatura máxima de 900 °C (1,650 °F), mientras que Inconel 600 se clasifica en 1,150 °C (2,100 °F). La letra del código de calibración es una parte integral del molde.

CARACTERÍSTICAS
Dimensiones estándar - Sondas de unión de transición
Aleación/IEC
Código de color
Diá. vaina
mm
No. modelo.
300mm de longitud
No. modelo.
600mm de longitud
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
Aislante acero inoxidable

1.50
3.00
4.50
6.00

KTSS-IM15(*)-300
KTSS-IM30(*)-300
KTSS-IM45(*)-300
KTSS-IM60(*)-300
KTSS-IM15(*)-600
KTSS-IM30(*)-600
KTSS-IM45(*)-600
KTSS-IM60(*)-600
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
Aislante Inconel 600
1.50
3.00
4.50
6.00
KTIN-IM15(*)-300
KTIN-IM30(*)-300
KTIN-IM45(*)-300
KTIN-IM60(*)-300
KTIN-IM15(*)-600
KTIN-IM30(*)-600
KTIN-IM45(*)-600
KTIN-IM60(*)-600
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
aislante Super OMEGACLAD™ XL

1.50
3.00
4.50
6.00
KTXL-IM15(*)-300
KTXL-IM30(*)-300
KTXL-IM45(*)-300
KTXL-IM60(*)-300
KTXL-IM15(*)-600
KTXL-IM30(*)-600
KTXL-IM45(*)-600
KTXL-IM60(*)-600
T
Cobre-Constantan
Aislante acero inoxidable
1.50
3.00
4.50
6.00
TTSS-IM15(*)-300
TTSS-IM30(*)-300
TTSS-IM45(*)-300
TTSS-IM60(*)-300
TTSS-IM15(*)-600
TTSS-IM30(*)-600
TTSS-IM45(*)-600
TTSS-IM60(*)-600
J
Hierro-Constantan
Aislante acero inoxidable

1.50
3.00
4.50
6.00

JTSS-IM15(*)-300
JTSS-IM30(*)-300
JTSS-IM45(*)-300
JTSS-IM60(*)-300
JTSS-IM15(*)-600
JTSS-IM30(*)-600
JTSS-IM45(*)-600
JTSS-IM60(*)-600
N
OMEGALLOY™
Aislante Inconel 600
1.50
3.00
4.50
6.00
NTIN-IM15(*)-300
NTIN-IM30(*)-300
NTIN-IM45(*)-300
NTIN-IM60(*)-300
NTIN-IM15(*)-600
NTIN-IM30(*)-600
NTIN-IM45(*)-600
NTIN-IM60(*)-600
N
OMEGA-P™-OMEGA-N™
Aislante Super OMEGACLAD™ XL

1.50
3.00
4.50
6.00

NTXL-IM15(*)-300
NTXL-IM30(*)-300
NTXL-IM45(*)-300
NTXL-IM60(*)-300

NTXL-IM15(*)-600
NTXL-IM30(*)-600
NTXL-IM45(*)-600
NTXL-IM60(*)-600
*Especificar tipo de junta: E (expuesta), G (aterrizada) or U (aislada). †otras longitudes disponibles, consulte el departamento de ventas.

Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Typical part numbers are shown below. Please use the Part Number Builder below this table for other configurations.
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloKTXL-14U-12
KTXL-14U-12
MXN2,005.00
Disponible en: Disponible
 
12' long K type thermocouple probe with 36' leads, ungrounded junction, Super OMEGACLAD™ XL Sheath
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloKTSS-14U-12
KTSS-14U-12
MXN1,375.00
Disponible en: 3 Semanas
 
12' long K type thermocouple probe with 36' leads, ungrounded junction, Stainless Steel Sheath
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloJTSS-14U-12
JTSS-14U-12
MXN1,375.00
Disponible en: Disponible
 
12' long J type thermocouple probe with 36' leads, ungrounded jucnction, Stainless Steel Sheath
  
TTSS-14U-12
MXN1,285.00
Disponible en: Disponible
 
12' long T type thermocouple probe with 36' leads, ungrounded jucnction, Stainless Steel Sheath
  
ETSS-14U-12
MXN1,375.00
Disponible en: 3 Semanas
 
12' long E type thermocouple probe with 36' leads, ungrounded jucnction, Stainless Steel Sheath
  
JTIN-14U-12
MXN1,375.00
Disponible en: 3 Semanas
 
Molded transition probe, type J, inconel sheath, 1/4 inch dia., ungrounded junction, 12 inch length
  
JTIN-116E-24
MXN1,430.00
Disponible en: 3 Semanas
 
Molded transition probe, type J, inconel sheath, 1/16 inch dia., exposed junction, 24 inch length
  
JTSS-316G-12
MXN1,345.00
Disponible en: Disponible
 
Molded transition probe, type J, 304 SS sheath, 3/16 inch dia., grounded junction, 12 inch length
  
KTIN-316U-12
MXN1,535.00
Disponible en: 3 Semanas
 
Molded transition probe, type K, inconel sheath, 3/16 inch dia., ungrounded junction, 12 inch length
  
KTSS-18E-24
MXN1,430.00
Disponible en: 3 Semanas
 
Molded transition probe, type K, 304 SS sheath, 1/8 inch dia., exposed junction, 24 inch length
  
ETIN-116G-18
MXN1,375.00
Disponible en: 3 Semanas
 
Molded transition probe, type E, inconel sheath, 1/16 inch dia., grounded junction, 18 inch length
  
TTSS-14U-24
MXN1,590.00
Disponible en: Disponible
 
Molded transition probe, type T, 304 SS sheath, 1/4 inch dia., ungrounded junction, 24 inch length
compatible meters
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloDPI8
DPI8
MXN10,975.00
Disponible en: 6 Semanas
 
Thermocouple meter
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloCNI833
CNI833
MXN14,475.00
Disponible en: 6 Semanas
 
Thermocouple controller
Todas las cantidades que se muestran en MXN
Nota: * Especifique tipo de unión: "E" (expuesta), "G" (a tierra) o "U" (sin conexión a tierra). †Para consultar las otras longitudes disponibles, póngase en contacto con el Departamento de Ventas. †† Incluye uniones de transición de acero inoxidable. Para pedidos con vaina de acero inoxidable 310, 316 o 321, cambie en el número de modelo "SS" por "310SS", "316SS" o "321SS" respectivamente; sin coste adicional. Consulte al Departamento de Ventas para longitudes de entre 2 y 12" o mayores de 24". Vaina de Inconel de tipo N disponible, póngase en contacto con el Departamento de Ventas para consultar los números de modelo.

Generador de Número de Parte

Construya su Número de Parte Abajo
Opciónes de Descripción:


(1) Thermocouple Type seleccionar de:
J para Type J
K para Type K
E para Type E
T para Type T
N para Type N

(2) Sheath Material seleccionar de:
IN para Inconel
SS para Stainless steel
XL para Super OMEGACLAD™ XL

(3) Sheath Diameter seleccionar de:
116 para 1/16 Inch
18 para 1/8 Inch
316 para 3/16 Inch
14 para 1/4 Inch

(4) Thermocouple Junction seleccionar de:
E para Exposed
G para Grounded
U para Ungrounded

(5) Sheath Length seleccionar de:
12 para 12 Inch
18 para 18 Inch
24 para 24 Inch
CUSTOM para custom length in inches(whole numbers only up to 120 inches max)
Nota: Todas las combinaciones pueden no ser válidas, revise la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.