Tensión/Compresión de 50 libras a 750.000 libras, de 25 kgf a 10.000 kgf
CARACTERÍSTICAS Excitación: 10 Vcc (15 Vcc máx.) Salida: 3 mV/V ±0,25% Calibración de 5 puntos: 0%, 50%, 100%, 50%, 0% en compresión.Las unidades pedidas con placa de tensión opcional están calibradas en tensión. Linealidad: 0,10% salida a escala completa Histéresis: 0,10% salida a escala completa Repetibilidad: 0,05% salida a escala completa Balance cero: ±1% salida a escala completa Aprobación de organismos: seguridad intrínseca por la FM IS/I.II.III/1/CDEFG Rango de temp. de funcionamiento: LC402/LCM402: -54 a 121 °C (-65 a 250 °F) LC412/LCM412: -54 a 127 °C (-65 a 260 °F) Rango de temp. compensada: 16 a 71 °C (60 a 160 °F) Clase de protección: IP65 Efectos térmicos: Cero: 0,0045% salida a escala completa/°C Intervalo: 0,0045% salida a escala completa/°C Sobrecarga segura: 150% de capacidad Sobrecarga máxima: 300% de capacidad para rangos ≤400.000 libras; 200% de capacidad para rangos >400.000 libras Resistencia de puente: 350 ±10 Ω Desviación de escala completa: de tipo 0,025 a 0,075 mm (0,001 a 0,003") Construcción: acero inoxidable 17-4 PH Conexión eléctrica: LC402/LCM402: cable de PVC blindado de 4,8 m (15') de 4 conductores LC412/LCM412: Conector DT02H-10-6P (o equivalente) OPCIONES POPULARES (Coste adiciona) Salida de 0 a 5 Vcc: (=5000 kg) "?5V"
Parada por sobrecarga: "-OL"
Puente doble: "-DUAL" Rango de temperatura extendido: ?45 a 93 °C (?50 a 200 °F) "-TC1" ?45 a 177 °C (?50 a 350 °F) "-TC2
Todas las cantidades que se muestran en MXN Nota: Completo de serie con calibración de 5 puntos rastreable por NIST y 59 kΩ de datos de derivador.* Consulte la sección D para ver los medidores compatibles. ** Medidor de 4 dígitos. Para pedir los modelos de puente doble, añada el sufijo "-DUAL" al número de modelo. Consulte al Departamento de Ventas el precio y la disponibilidad. Ejemplo de pedido: (1) PT06F10-6S mating connector, MXN1,215.00