Ver Todas los Modelos Abajo
Descripción
La serie LDP63100 es un visualizador versátil que puede aumentar la productividad al ofrecerle a la planta o área de producción una presentación visual amplia de su estado actual. Tanto si necesita medir información de temperatura, tensión, corriente o proceso, el LDP63100 puede satisfacer sus necesidades. El LDP63100 acepta varias entradas analógicas que permiten que la unidad se adapte a prácticamente a cualquier aplicación. Las tarjetas adicionales con opción de conexión añaden capacidades de alarma, salidas analógicas y comunicación/bus, lo que convierte al LDP63100 en un medidor de panel "inteligente". La unidad cuenta con una pantalla grande, diseñada para montarse de manera remota, por lo tanto, la unidad no dispone de un teclado numérico de programación. La programación de la unidad puede realizarse a través del uso de conmutadores externos que pueden cablearse a través del bloque de terminal; se requiere un mínimo de 3 conmutadores. La opción remota de programación opcional proporciona un cable de interconexión de 10' y una caja de programación. Los botones remotos facilitan la programación del visualizador.Manuales de Productos: