Carrito de Compra  |  Contacto  |  Ayuda  |  Correo electrónico  | 
En México:01800-890-5495
Fuera de México:+52 (81) 8335-3774

Su fuente para la Medición y Control de procesos!

Adaptadores de dimensiones estándar y casquillos de reducción

Series MTA y BRLK

Adaptadores de dimensiones estándar y casquillos de reducción | Series MTA y BRLK

Ver Todas los Modelos Abajo

CE
  • Diseño resistente
  • Disponibles en acero inoxidable, latón o acero carbono
  • Reducen hasta un ⅛ NPT
  • Se adaptan hasta NPT de 1
Accesorios - Ver Productos Relacionados

Descripción



CARACTERÍSTICAS
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)
Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Adaptadores rosca métrica
Adaptadores roscados de NPT hembra a BSPT macho
MTA1-1/8-1/8-BR Star
MXN341.00
Disponible en: 2 Semanas
 
1/8 NPT-F a 1/8-28 BSPT, latón
MTA1-1/8-1/8-SS Star
MXN735.00
Disponible en: 2 Semanas
 
1/8 NPT-F a 1/8-28 BSPT, acero inoxidable
MTA1-1/4-1/4-BR Star
MXN367.00
Disponible en: 2 Semanas
 
1/4 NPT-F a 1/4-19 BSPT, latón
MTA1-1/4-1/4-SS Star
MXN915.00
Disponible en: 2 Semanas
 
1/4 NPT-F a 1/4-19 BSPT, acero inoxidable
MTA1-3/8-3/8-BR Star
MXN555.00
Disponible en: 2 Semanas
 
3/8 NPT-F a 3/8-19 BSPT, latón
MTA1-3/8-3/8-SS Star
MXN1,465.00
Disponible en: 6 Semanas
 
3/8 NPT-F a 3/8-19 BSPT, acero inoxidable
MTA1-1/2-1/2-BR Star
MXN1,105.00
Disponible en: 2 Semanas
 
1/2 NPT-F a 1/2-14 BSPT, latón
MTA1-1/2-1/2-SS Star
MXN2,240.00
Disponible en: 6 Semanas
 
1/2 NPT-F a 1/2-14 BSPT, acero inoxidable
MTA1-3/4-3/4-BR Star
MXN1,830.00
Disponible en: 6 Semanas
 
3/4 NPT-F a 3/4-14 BSPT, latón
MTA1-3/4-3/4-SS Star
MXN3,295.00
Disponible en: 6 Semanas
 
3/4 NPT-F a 3/4-14 BSPT, acero inoxidable
MTA1-1-1-BR Star
MXN2,495.00
Disponible en: 6 Semanas
 
1 NPT-F a 1-11 BSPT, latón
MTA1-1-1-SS Star
MXN5,020.00
Disponible en: 6 Semanas
 
1 NPT-F a 1-11 BSPT, acero inoxidable
Adaptadores roscados de BSPT hembra a NPT macho
MTA2-1/4-1/4-BR Star
MXN420.00
Disponible en: 6 Semanas
 
1/4-19 BSPT hembra a 1/4 NPT macho, latón
MTA2-1/4-1/4-SS Star
MXN1,830.00
Disponible en: 2 Semanas
 
1/4-19 BSPT hembra a 1/4 NPT macho, acero inoxidable
MTA2-3/8-3/8-BR Star
MXN555.00
Disponible en: 6 Semanas
 
3/8-19 BSPT hembra a 3/8 NPT macho, latón
MTA2-3/8-3/8-SS Star
MXN1,235.00
Disponible en: 6 Semanas
 
3/8-19 BSPT hembra a 3/8 NPT macho, acero inoxidable
MTA2-1/2-1/2-BR Star
MXN1,105.00
Disponible en: 2 Semanas
 
1/2-14 BSPT hembra de 1/2 NPT macho, latón
MTA2-1/2-1/2-SS Star
MXN1,570.00
Disponible en: 6 Semanas
 
1/2-14 BSPT hembra a 1/2 NPT macho, acero inoxidable
Adaptadores roscados de NPT hembra a BSPP macho
MTA3-1/8-1/8-SS Star
MXN835.00
Disponible en: 2 Semanas
 
1/8 NPT-F a 1/8-28 BSPP, acero inoxidable
MTA3-1/4-1/4-BR Star
MXN500.00
Disponible en: 2 Semanas
 
1/4 NPT-F a 1/4-19 BSPP, latón
MTA3-1/4-1/4-SS Star
MXN1,700.00
Disponible en: 2 Semanas
 
1/4 NPT-F a 1/4-19 BSPP, acero inoxidable
MTA3-3/8-3/8-BR Star
MXN605.00
Disponible en: 2 Semanas
 
3/8 NPT-F a 3/8-19 BSPP, latón
MTA3-3/8-3/8-SS Star
MXN1,830.00
Disponible en: 2 Semanas
 
3/8 NPT-F a 3/8-19 BSPP, acero inoxidable
MTA3-1/2-1/2-BR Star
MXN835.00
Disponible en: 2 Semanas
 
1/2 NPT-F a 1/2-14 BSPP, latón
MTA3-1/2-1/2-SS Star
MXN2,110.00
Disponible en: 2 Semanas
 
1/2 NPT-F a 1/2-14 BSPP, acero inoxidable
MTA3-3/4-3/4-BR Star
MXN1,830.00
Disponible en: 2 Semanas
 
3/4 NPT-F a 3/4-14 BSPP, latón
MTA3-3/4-3/4-SS Star
MXN3,010.00
Disponible en: 6 Semanas
 
3/4 NPT-F a 3/4-14 BSPP, acero inoxidable
MTA3-1-1-BR Star
MXN2,495.00
Disponible en: 6 Semanas
 
1 NPT-F a 11.1 BSPP, latón
MTA3-1-1-SS Star
MXN4,065.00
Disponible en: 6 Semanas
 
1 NPT-F a 11.1 BSPP, acero inoxidable
Adaptadores roscados de BSPP hembra a NPT macho
MTA4-1/4-1/4-BR Star
MXN341.00
Disponible en: 2 Semanas
 
1/4-19 hembra BSPP a 1/4 NPT macho, latón
MTA4-1/4-1/4-SS Star
MXN1,365.00
Disponible en: 6 Semanas
 
1/4-19 BSPP hembra a 1/4 NPT macho, acero inoxidable
MTA4-3/8-3/8-BR Star
MXN555.00
Disponible en: 6 Semanas
 
3/8-19 BSPP hembra a 3/8 NPT macho, latón
MTA4-3/8-3/8-SS Star
MXN1,570.00
Disponible en: 6 Semanas
 
3/8-19 BSPP hembra a 3/8 NPT macho, acero Inoxidable
MTA4-1/2-1/2-BR Star
MXN835.00
Disponible en: 2 Semanas
 
1/2-14 hembra BSPP de 1/2 NPT macho, latón
MTA4-1/2-1/2-SS Star
MXN2,240.00
Disponible en: 6 Semanas
 
1/2-14 BSPP hembra a 1/2 NPT macho, acero Inoxidable
Conexiones métricas de compresión
Tubo de protección métrico a rosca 1/8 NPT
BRLK-M15-18 Star
MXN264.00
Disponible en: 2 Semanas
 
1,5 mm tubo OD, 1/8 NPT, latón
SSLK-M15-18 Star
MXN680.00
Disponible en: 2 Semanas
 
1,5 mm tubo OD, 1/8 NPT, acero inoxidable
BRLK-M30-18 Star
MXN264.00
Disponible en: 2 Semanas
 
3,0 mm tubo OD, 1/8 NPT, latón
SSLK-M30-18 Star
MXN470.00
Disponible en: 2 Semanas
 
3,0 mm tubo OD, 1/8 NPT, acero inoxidable
BRLK-M45-18 Star
MXN264.00
Disponible en: 2 Semanas
 
4,5 mm tubo OD, 1/8 NPT, latón
SSLK-M45-18 Star
MXN470.00
Disponible en: 2 Semanas
 
4,5 mm tubo OD, 1/8 NPT, acero inoxidable
BRLK-M60-18 Star
MXN264.00
Disponible en: 2 Semanas
 
6,0 mm tubo OD, 1/8 NPT, latón
SSLK-M60-18 Star
MXN470.00
Disponible en: 2 Semanas
 
6,0 mm tubo OD, 1/8 NPT, acero inoxidable
Tubo de protección métrico a rosca 1/4 NPT
BRLK-M30-14 Star
MXN290.00
Disponible en: 2 Semanas
 
3,0 mm tubo OD, 1/4 NPT, latón
SSLK-M30-14 Star
MXN655.00
Disponible en: 2 Semanas
 
3,0 mm tubo OD, 1/4 NPT, acero inoxidable
BRLK-M45-14 Star
MXN341.00
Disponible en: 2 Semanas
 
4,5 mm tubo OD, 1/4 NPT, latón
SSLK-M45-14 Star
MXN655.00
Disponible en: 2 Semanas
 
4,5 mm tubo OD, 1/4 NPT, acero inoxidable
BRLK-M60-14 Star
MXN341.00
Disponible en: 2 Semanas
 
6,0 mm tubo OD, 1/4 NPT, latón
SSLK-M60-14 Star
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
6,0 mm tubo OD, 1/4 NPT, acero inoxidable
BRLK-M80-14 Star
MXN341.00
Disponible en: 2 Semanas
 
8,0 mm tubo OD, 1/4 NPT, latón
SSLK-M80-14 Star
MXN655.00
Disponible en: 2 Semanas
 
8,0 mm tubo OD, 1/4 NPT, acero inoxidable
Tubo de protección métricos a rosca 3/8 NPT
SSLK-M30-38 Star
MXN760.00
Disponible en: 2 Semanas
 
3,0 mm tubo OD de 3/8 NPT, acero inoxidable
BRLK-M60-38 Star
MXN367.00
Disponible en: 2 Semanas
 
6,0 mm tubo OD de 3/8 NPT, latón
SSLK-M60-38 Star
MXN810.00
Disponible en: 2 Semanas
 
6,0 mm tubo OD de 3/8 NPT, acero inoxidable
Todas las cantidades que se muestran en MXN
Nota: Nota: el PFA solo puede utilizarse con accesorios de compresión de acero inoxidable.