Carrito de Compra  |  Contacto  |  Ayuda  |  Correo electrónico  | 
En México:01800-890-5495
Fuera de México:+52 (81) 8335-3774

Su fuente para la Medición y Control de procesos!

Registradores de Datos de Temperatura y Humedad de Usos Múltiples

OM-22 and OM-24

Registradores de Datos de Temperatura y Humedad de Usos Múltiples | OM-22 and OM-24

Ver Todas los Modelos Abajo

  • Registrador de datos de temperatura de uso múltiple Plug-and-Play con interfaz USB 2.0
  • Sensor de temperatura termistor preciso
  • No necesita software especial o controlador para programar y descargar
  • Utilidad de configuración y certificado de calibración almacenados en el registrador de datos
  • Generan un informe de PDF y Excel al finalizar el registro de datos
  • El informe PDF contiene resumen, gráfico y lista detallada de datos
  • Pantalla LCD
  • LED de estado de doble color
  • Iniciar / Detener el registro a través de un botón
  • Función MIN / MAX
  • Conformidad EN 12830
Registradores Gráficos y Dataloggers - Ver Productos Relacionados

Descripción

Los registradores de datos de temperatura y humedad de usos múltiples, OM-22, OM-23 y OM-24, los cuales son ideales para una amplia gama de aplicaciones de prueba, medición, control de calidad y monitoreo ambiental.
OM-22 mide la temperatura ambiente usando un sensor de temperatura del termistor interno. OM-23 mide la temperatura ambiente y también acepta una sonda de temperatura del termistor externo como entrada. OM-24 mide la temperatura ambiente y la humedad relativa.
Estos registradores generan un informe de PDF y Excel al finalizar el registro de datos. Son completamente programables por el usuario incluyendo selección de idioma, intervalo de muestreo, retardo de inicio, retardo de alarma, unidades de temperatura, rango de alarma, tipo de alarma, contraseña, nombre de usuario y no se requiere ningún software o controlador especial para la configuración o descarga de datos. El registrador aparece como un dispositivo de almacenamiento masivo cuando se conecta a una PC y el manual del usuario, el certificado de calibración y la utilidad de configuración del registrador de datos se almacenan en el producto.
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)
Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
OM-22 Star
MXN1,855.00
Disponible en: Disponible
 
Multi-use PDF temperature data logger, ambient temperature
OM-23 Star
MXN2,060.00
Disponible en: 2 Semanas
 
Multi-use PDF temperature data logger, ambient temperature plus input for external temperature probe (external probe sold separately)
OM-24 Star
MXN2,575.00
Disponible en: 2 Semanas
 
Multi-use PDF temperature and humidity data logger
OM-23-TP1 Star
MXN515.00
Disponible en: 2 Semanas
 
External temperature probe (without handle) for OM-23
OM-23-TP2 Star
MXN360.00
Disponible en: 2 Semanas
 
External temperature probe (with handle) for OM-23
Todas las cantidades que se muestran en MXN
Nota: Comes complete with two CR2032 3V lithium coin cell batteries and user’s manual.
Ejemplo de pedido: (1) OM-23 Multi-use PDF temperature data logger, ambient temperature plus input for external temperature probe, MXN2,060.00  plus (1) OM-23-TP2 External temperature probe with handle for OM-23, MXN360.00, MXN2,060.00 + 360.00 = MXN2,420.00