Ver Todas los Modelos Abajo
Descripción
The OMB-DAQ55-Series has been discontinued. Please click see OMB-DAQ-2416-Series for a potential replacement.OMB-DAQ y la capacidad de expansión del sistema | |||
Producto o sistema | Entradas Volt/TP* |
E/S dígital | Entradas freq/pulso |
OMB-DAQ-54 | 5 DE, 10 SE | No | No |
OMB-DAQ-55 | 5 DE, 10 SE | 8 | 2 |
OMB-DAQ-56 | 10 DE, 20 SE | 16 | 4 |
OMB-PDQ1 Expansion Module | 10 DE, 20 SE | 16 | - |
OMB-PDQ2 Expansion Module | 20 DE, 40 SE | - | - |
OMB-DAQ-55 + OMB-PDQ1 | 15 DE, 30 SE | 24 | 2 |
OMB-DAQ-55 + OMB-PDQ2 | 25 DE, 50 SE | 8 | 2 |
OMB-DAQ-56 + OMB-PDQ1 | 20 DE, 40 SE | 32 | 4 |
OMB-DAQ-56 + OMB-PDQ2 | 30 DE, 60 SE | 16 | 4 |
|
|
Duración de la medida |
Max. velocidad de muestreo (calibración cont. apagada) | Resolución (Bits RMS) (±4V) |
|||
Voltaje | Termopar | ||||
1 Canal/Scan | 10 Canal/Scan | 1 Canal/Scan | 10 Canal/Scan | ||
610 ms (50/60 Hz Rejection) |
1.6 Hz (625 ms) |
0.16 Hz (6.25 secs) |
1.5 Hz (667 ms) |
0.16 Hz (6.25 secs) |
22 |
12.5 ms | 66 Hz (15 ms) |
7.8 Hz (128 ms) |
25 Hz (40 ms) |
6 Hz (167 ms) |
15 |