Ver Todas los Modelos Abajo
Descripción
Los transmisores industriales de fibra óptica de la Serie OS4000 miden rangos de temperatura de 150 a 1.600 °C (302 a 2.912 °F) mediante nueve sondas con lente de fibra óptica, tres sondas con perno de polímero y doce conjuntos de punta de vidrio y cuarzo. Esta serie cuenta con una gran cantidad de funciones estándar, tales como emisividad ajustable, salida analógica lineal, salida de tensión de alarma alta y baja, interfaz de PC RS232, vista de láser incorporada y otras. Gracias al software de interfaz de PC para Windows, el usuario puede seleccionar el tiempo de respuesta, la función de retención de valores máximos, los puntos de ajuste de alarma alta y baja y registro de datos. La serie OS4000 tiene un tamaño económico de 63,5 de DE x 152, mm de largo (2,5 x 6").