En México: 01800-953-00-93
Correo de Ventas:ventas@mx.omega.com

Conectores con abrazadera de cables y tapas integradas. Conector tipo OSTW con tapa y abrazadera de cables

Serie OSTW-CC

Conectores con abrazadera de cables y tapas integradas.
 | Serie OSTW-CC

Conectores con abrazadera de cables y tapas integradas.

MXN358.00 OSTW-CC-K-M

CE
  • Tapas y abrazaderas para cables integrados
  • Protección de cables con arandela
  • Alta calificación de prueba de tracción
  • Tornillos de tapa y abrazadera imperdibles
  • Terminal de cable de tamaño de hasta 14 CAE
  • Placa posterior de ⅛" (incluida) Admite: cable trenzado, rígido, TSWH, acordonado o de cuerda de bobina RSC
  • Placa posterior de ¼" (opcional), se ajusta a un diámetro de 8,2 mm (0,325" ) de DE
  • Arandelas de contacto para terminales de cable de conexión rápida - no requieren bucle de cable
  • Divisor interno de cables
  • Ventana de escritura
  • Tornillos de tapa con ranura combinada recta y en cruz
  • Montaje realizado 100% en la parte superior
Sistemas de panel y conectores para termopar - Ver Productos Relacionados

Descripción



CARACTERÍSTICAS
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Herramienta de montaje rápido para OSTs
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloOST-CC-TOOL
OST-CC-TOOL
MXN3,210.00
Disponible en: 3 Semanas
 
Herramienta de sujeción para conjuntos de la serie OST
Conectores de pin redondo para termopar con abrazadera integral, protector, ventana de escritura, de tamaño estándar
  
OSTW-CC-KI-F
MXN353.00
Disponible en: Disponible
 
Enchufe embra para termopar tipo K
  
OSTW-CC-KI-M
MXN321.00
Disponible en: Disponible
 
Enchufe macho para termopar tipo K
  
OSTW-CC-TI-F
MXN295.00
Disponible en: 3 Semanas
 
Enchufe hembra para termopar tipo T
  
OSTW-CC-TI-M
MXN257.00
Disponible en: Disponible
 
Enchufe macho para termopar tipo T
  
OSTW-CC-E-F
MXN327.00
Disponible en: Disponible
 
Enchufe hembra para termopar tipo E
  
OSTW-CC-E-M
MXN320.00
Disponible en: Disponible
 
Enchufe macho para termopar tipo E
  
OSTW-CC-J-F
MXN309.00
Disponible en: Disponible
 
Enchufe hembra para termopar tipo J
  
OSTW-CC-J-M
MXN303.00
Disponible en: Disponible
 
Enchufe macho para termopar tipo J
  
OSTW-CC-U-F
MXN248.00
Disponible en: Disponible
 
Enchufe hembra para termopar tipo U, no compensado
  
OSTW-CC-U-M
MXN263.00
Disponible en: 3 Semanas
 
Enchufe macho para termopar tipo U, no compensado
  
OSTW-CC-NI-F
MXN360.00
Disponible en: 3 Semanas
 
Enchufe hembra para termopar tipo N
  
OSTW-CC-NI-M
MXN314.00
Disponible en: Disponible
 
Enchufe macho para termopar tipo K
Todas las cantidades que se muestran en MXN
Nota: * Para hacer su pedido de conectores macho con pines sólidos, añada el sufijo “-S” al número de modelo, con coste adicional. Ejemplo de pedido: OSTW-CC-K-M, conector macho con pines huecos y tapa de abrazadera, Tipo K.

Generador de Número de Parte

Construya su Número de Parte Abajo
Opciónes de Descripción:


(1) Calibración seleccionar de:
J para tipo J negro
KI para tipo K IEC verde
K para tipo K ANSI amarillo
TI para tipo T IEC marrón
T para tipo T ANSI azul
E para tipo E morado
C para tipo C rojo
R/SI para tipo R/S IEC naranja
R/S para tipo R/S ANSI verde
U para sin compensar blanco
NI para tipo N IEC roda
N para tipo N ANSI naranja

(2) Conector tipo seleccionar de:
M para macho
F para hembra
MF para par macho/hembra
Nota: Todas las combinaciones pueden no ser válidas, revise la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.