Generador de Número de Parte
Construya su Número de Parte Abajo
Opciónes de Descripción:
(1)
Probe Resistance seleccionar de:100 para 100 Ohms at 0C
1000 para 1000 Ohms at 0C
(2)
Accuracy seleccionar de:A para Class A per IEC60751
B para Class B per IEC60751
(3)
Thermowell Stem Length seleccionar de:0250 para 2.50 inches
0400 para 4 inches
0600 para 6 inches
0900 para 9 inches
1200 para 12 inches
1500 para 15 inches
1800 para 18 inches
2400 para 24 inches
(4)
Wiring Configuration seleccionar de:1 para See Wiring Detail
2 para See Wiring Detail
Nota: Todas las combinaciones pueden no ser válidas, revise la hoja de especificaciones para números de parte válidos