Carrito de Compra  |  Contacto  |  Ayuda  |  Correo electrónico  | 
En México:01800-890-5495
Fuera de México:+52 (81) 8335-3774

Su fuente para la Medición y Control de procesos!

Temporizador programable

PTC-14

Temporizador programable | PTC-14
Nuevo!

Temporizador programable

Ver Todas los Modelos Abajo

1 año de garantía CE RoHS
  • 9 modos programables
  • 6 rangos de programación
  • Código de seguridad
  • 1 o 2 tiempos más 1 contacto instantáneo
  • Función programable de reinicio
  • Reinicio y retención externos
  • Protección contra la entrada de polvo y agua IP65
  • Estado del LED e indicadores de programación
Medidores, temporizadores y contadores de temperatura & proceso - Ver Productos Relacionados

Descripción

El temporizador programable PTC-14, que se presenta en una carcasa compacta de 75 de largo x 33 de ancho x 69 mm de diám. (2,9 x 1,3 x 2,7"), es un producto extremadamente versátil que ofrece nueve modos operativos aplicados a los contactos de relé de salida de dos tiempos. Cuando se utiliza únicamente un temporizador, la otra salida funciona como un conjunto de contactos de transferencia instantánea. El modelo único ofrece una programación que oscila entre 0,1 segundos y 100 horas.

CARACTERÍSTICAS
Rangos de programación: 0 a 999,9 seg., 0 a 9999 seg., 0 a 9999 min., 0 a 99 min.
59 seg., 0 a 99 h 59 min., 23:59 en modo reloj de 24 h
Modos de programación: DE, DDE, DP, CCT, DE-2, IT-2, DE-IT, DD-2, reloj de 24 horas
Voltaje de suministro: 12 a 24 Vca/Vcc
Variación del suministro: ±10% de voltaje de alimentación
Batería de reserva: 3 Vcc externos para retener reloj en modo 24 horas en caso de pérdida de voltaje de suministro
Consumo de corriente: 3 Va máx.
Especificaciones de contacto:
    OP1:
8 A @ 240 Vcc, SPDT
OP2: 5 A @ 240 Vcc resistiva, SPST
Tiempo de reinicio: 100 mseg. máx.
Condiciones ambientales:
    Temperatura de funcionamiento:
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento: 0 a 70 °C (32 a 158 °F)
Aprobaciones: De conformidad con las directivas EN50081-1 y EN50082-1 para EMC y EN61010-1 para bajo voltaje de la CE
Peso: 140 g (5 oz)
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
RoHS
Descripción
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloPTC-14
PTC-14 Star
MXN3,010.00
Disponible en: Disponible
RoHS
Temporizador programable, alimentado 12-24Vca/cc
Todas las cantidades que se muestran en MXN
Nota: Completo de serie con manual del operador.
Ejemplo de pedido: (1) PTC-14 Programmable timer, low voltage, MXN3,010.00