En México: 01800-953-00-93
Correo de Ventas:ventas@mx.omega.com

Bulb and Capillary Thermostats for Heating Cables

RTBC

Bulb and Capillary Thermostats | RTBC

Bulb and Capillary Thermostats

Ver Todas los Modelos Abajo

  • Pipe Line or Tank Wall Sensing
  • Complete with Integral Bulb and Capillary Thermostat
  • Setpoint Range 18°C to 204°C (0 to 400°F)
  • For Process Temperature Maintenance
  • Type RTBC-EP for Division II Areas
Equipos de laboratorio - Ver Productos Relacionados

Descripción

SPECIFICATIONS
Temperature Setpoint Range: -18 to 200°C (0 to 400°F)
Ambient Temperature Range: -40 to 71°C (-40 to 160°F)
Minor Scale Divisions: 5.6°C (10°F)
Switch Rating: 22 AMPS @ 120 to 480V ac, SPDT (Type RTBC); 11 AMPS @ 120 to 250V ac, SPDT (Type RTBC-EP)
Maximum Sensor Exposure Temperature: 230°C (450°F)
Dimensions:
Length: 13.3 cm (5.25 in.);
Width: 10.8 cm (4.25 in.);
Height when mounted on pipe: 15.9 cm (6.25 in.)
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloRTBC
RTBC
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Bulb and capillary thermostat
  
RTBC-EP
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Bulb and capillary thermostat for Division II Areas
Todas las cantidades que se muestran en MXN
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.