Aplicaciones Carcasas diseñadas para albergar controles, instrumentos y componentes electrónicos o eléctricos. Protegen contra polvo, suciedad, aceite y agua. Las consolas pueden montarse por cualquiera de los dos lados para obtener una superficie de control con inclinación de 30 º o 60 º. Puede montarse en mesas, máquinas o pedestales. Acabado Revestimiento de polvo de color gris ANSI-61 por dentro y por fuera en superficies fosfatadas. Los pedestales y las bases están revestidas de polvo de color gris ANSI-61. Estándares de la industria NEMA de tipo 12 y tipo 13 Con certificación UL de tipo 12 CSA de tipo 12 IEC 60529 IP 55