En México: 01800-953-00-93
Correo de Ventas:ventas@mx.omega.com

Transmisores aislados de 4 a 20 mA para aplicaciones exigentes

Serie TX1500

Transmisores aislados de 4 a 20 mA para aplicaciones exigentes | Serie TX1500

Ver Todas los Modelos Abajo

5 años de garantía
  • Aislado a 1.500 Vrms
  • Funcionamiento de 4 a 20 mA de 2 hilos
  • Cumplimiento de 9 a 50 V
  • Cociente de reducción de caudal a 10:1
  • Protección NMV a 120 Vca
  • Funcionamiento de -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
  • Resistencia a los golpes a 55 g
  • Carcasa metálica NEMA 4X (IP66)
  • Escalable en campo
Accesorios - Ver Productos Relacionados

Descripción

Termopares, RTD (Pt100) u ohmios, milivoltios, miliamperios, voltios

CARACTERÍSTICAS
Salida de señal
Conexión:
2-hilos
Rango lineal: 4 a 20 mA
Salida máxima: 35 mA
Conformidad de tensión: 9 a 50 Vcc
Rechazo de Alimentación: 0,01% de intervalo/T
Protección de entrada/salida:
    CMV, entrada a carcasa o salida:
2.100 Vp por prueba HV, 354 Vp por espaciado IEC
CMR, entrada a carcasa o salida: 1120 dB, CC a 60 Hz
NMV por conductores de salida: 120 Vca durante 1 min
Polaridad inversa por conectores de salida: 400 Vp
Precisión: -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Histéresis y repetibilidad: ±0,1% de intervalo
Error de estabilidad de 6 meses: ±0,2% de eliminación de ceros
Error debido a cambio de 50 °C en
la temperatura del transmisor:
    Error de cero:
±0,2% de eliminación de ceros
Error de intervalo: ±0,2% de intervalo
Ambientales
Temperatura de funcionamiento:
-40 a 85 °C (–40 a 185 °F)
Temperatura de almacenamiento: -55 a 125 °C (–67 a 257 °F)
Humedad relativa: 0 a 100% (carcasa sellada)
Presión de estanqueidad al agua: 35 kPa (5 psi)
Choque: 55 g, semi sinusoidal, 9 a 13 mseg. de duración
Vibración: 1,52 mm (0,06") de doble amplitud, 10 a 80 Hz de ciclos
Características mecánicas
Material de la carcasa:
aleación de zinc zamak
Material de la junta de sellado: fluorosilicona
Diámetro: 74 mm (2,9")
Altura, incluidas las barreras: 53 mm (2,1")
Peso: 380 g (13 oz)
Conexión eléctrica: tornillos n.º 6 con abrazaderas para cables
Protección del terminal:
    Estándar:
barreras de terminal de tornillo más cubierta de cinta separadora
CPB1 (opcional): cubierta de plástico para parte superior de carcasa (protege los terminales de tornillo del termopar contra corrientes de aire)
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloTX1501
TX1501
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
RTD (Pt100) o ohms (por defecto cal. 0 a 850C)
  
TX1502A-J
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Termopar tipo J (por defecto cal. 0 a 500C)
  
TX1502A-K
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Termopar tipo K (por defecto cal. 0 a 800C)
  
TX1502A-T
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Termopar tipo T (por defecto cal. 0 a 400 º C)
  
TX1502A-E
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Termopar tipo E (por defecto cal. 0 a 500C)
  
TX1504
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Entrada de milivoltios rango de 5 a 100 mV(escalable)
  
TX1505
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Entrada de corriente (escalable) aislador de bucle
  
TX1506-1
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Entrada de 500 mV a 5 V de CC
  
TX1506-2
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Entrada de 5 V a 50 V CC
Accesorios
  
DS
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Downscale sobre rango (menos de 4 mA) (sólo para la serie TX1502A)
  
CBP1
MXN610.00
Disponible en: Disponible
 
Tapa de plástico para regleta de terminal de tornillo
  
MAT1
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Placa de adaptación,superficie o vía relé 69,9 mm (2,75 ")
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloMDT1
MDT1
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Soporte para raíl DIN
  
EPH1-ATEX
MXN6,135.00
Disponible en: Disponible
 
Armario exterior de una sola altura, NEMA 7 y NEMA 4-nominal. Incluye retenedores de resorte MXS1 (suministrado con Demko / ATEX certificado).
  
EPW2-ATEX
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Armario exterior de doble altura, con la ventana para el transmisor de la serie TX1500 en el fondo y un indicador alimentado por lazo TX83A en la parte superior. NEMA-7 y NEMA 4-nominal. Incluye MXS2 retenedores de resorte (suministrado con Demko / ATEX certificado).
  
MXS1
MXN690.00
Disponible en: Disponible
 
Resotes de repuesto para EPH1-ATEX o para armarios customizados a prueba de explosión
  
MXS2
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Resotes de repuesto para EPW2-ATEX o para armarios customizados a prueba de explosión
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloPSR-24S
PSR-24S
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Fuente de alimentación regulada de 24 Vdc, 400 mA, terminal de tornillo
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloPSR-24L
PSR-24L
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Fuente de alimentación regulada de 24 Vdc, 400 mA, UL, despojado cables
  
PSR-24L-230
MXN2,855.00
Disponible en: Disponible
 
Fuente de alimentación regulada de 24 Vdc, 400 mA, cables pelados, entrada de 230 VCA, CE
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloPSU-93
PSU-93
MXN2,345.00
Disponible en: 1 Semana
 
Fuente de alimentación no regulada, de 16 a 23 VDC, 300 mA máximo, terminal de tornillo
Todas las cantidades que se muestran en MXN

Manuales de Productos:

Descarga TX1506 - 2-wire Transmitter, Voltage Input
Descarga TX1505 - 2-wire Transmitter, Milliamp Input
Descarga TX1504 - 2-wire Transmitter, Millivolt Input
Descarga TX1502A-T - 2-wire Transmitter, Thermocouple, Type T
Descarga TX1502A-K - 2-wire Transmitter, Thermocouple, Type K
Descarga TX1502A-J - 2-wire Transmitter, Thermocouple, Type J
Descarga TX1502A-E - 2-wire Transmitter, Thermocouple, Type E
Descarga TX1501 - 2-wire Transmitter, RTD
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.