Carrito de Compra  |  Contacto  |  Ayuda  |  Correo electrónico  | 
En México:01800-890-5495
Fuera de México:+52 (81) 8335-3774

Su fuente para la Medición y Control de procesos!

OMEGAFLEX® Poliuretano, durómetro Shore 95A, basado en éter

Serie TYUTH95

OMEGAFLEX® Poliuretano, durómetro Shore 95A, basado en éter | Serie TYUTH95
Nuevo!

Ver Todas los Modelos Abajo

CE RoHS
  • Resistente a la torsión y a la abrasión
  • Resistente a productos químicos, agua, combustible, aceite y hongos
  • Variedad de colores disponibles en las versiones opaca y transparente
  • Flexibilidad y memoria excelentes
  • Rango de temperatura de 40 a 73 °C (-40 to 165 °F)
  • Rango de vacío de hasta 28" Hg
  • Colores en existencias: negro, rojo, azul, transparente, azul traslúcido (otros colores disponibles)
Movimiento - Ver Productos Relacionados

Descripción

Los tubos de poliuretano de la Serie TYUTH95 de Omega resistentes a productos químicos, agua, combustible, aceite y hongos es perfecto para una variedad de aplicaciones. Este producto es extremadamente flexible y muy resistente a la torsión y la abrasión. Además, el poliuretano tiene una "memoria" excelente y puede estirarse y flexionarse, pero siempre vuelve a su forma original.

CARACTERÍSTICAS
Rango de temperatura: -40 a 73 °C
(-40 a 165 °F)
Rango de vacío: hasta 28" Hg
Presión de trabajo: factor de seguridad 3:1


Tubo de poliuretano con dimensiones métricas
Modelo No. O.D
(mm)
I.D
(mm)
Dia. Tolerancia
(mm)
Longitud
(m)
Espesor de la
pared (mm)
Presión de trabajo
bar a 24°C
Peso
(kg)
TYUTH95-318-30 3 1.8 ±0.127 30 0.6 15 0.2
TYUTH95-318-15 3 1.8 15 0.6 15 0.1
TYUTH95-424-30 4 2.4 30 0.8 14.5 0.28
TYUTH95-424-15 4 2.4 15 0.8 14.5 0.14
TYUTH95-64-30 6 4 30 1.0 11 0.42
TYUTH95-64-15 6 4 15 1.0 11 0.21
TYUTH95-85-30 8 5 30 1.5 13 1.65
TYUTH95-85-15 8 5 15 1.5 13 0.33


Tubo de poliuretano con dimensiones imperiales
Modelo No. O.D
(inches)
I.D
(inches)
Dia. Tolerancia
(inches)
Longitud
(m)
Espesor de la
pared(mm)
Presión de trabajo
bar a 24°C
Peso
(kg)
TYUTH95-18066-100 0.125 0.066 ±0.005 30 0.8 17.6 0.2
TYUTH95-18066-50 0.125 0.066 15 0.8 17.6 0.22
TYUTH95-532332-100 0.156 0.094 30 0.8 14.5 0.28
TYUTH95-532332-50 0.156 0.094 15 0.8 14.5 0.14
TYUTH95-316107-100 0.188 0.107 30 1 15.2 0.42
TYUTH95-316107-50 0.188 0.107 15 1 15.2 0.21
TYUTH95-1418-100 0.25 0.125 30 2 18.3 0.83
TYUTH95-1418-50 0.25 0.125 15 2 18.3 0.42
TYUTH95-14160-100 0.25 0.16 30 1 12.1 0.65
TYUTH95-14160-50 0.25 0.16 15 1 12.1 0.33
TYUTH95-38245-100 0.375 0.245 30 2 11.7 1.43
TYUTH95-38245-50 0.375 0.245 15 2 11.7 0.72


Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)
Número de parte/Desc.
Cant.
RoHS
Descripción
Tubo de poliuretano con dimensiones métricas
TYUTH95-64-15-BLK Star
MXN393.00
Disponible en: 6 Semanas
RoHS
6mm DE - 4 mm DI, longitud 15m, Negro
TYUTH95-64-15 Star
MXN393.00
Disponible en: 5 Semanas
RoHS
6mm DE - 4 mm DI, longitud 15m, claro
TYUTH95-85-15 Star
MXN680.00
Disponible en: 5 Semanas
RoHS
8mm DE - 5 mm DI, longitud 15 m, claro
Tubo de poliuretano con dimensiones imperiales
TYUTH95-18066-100 Star
MXN393.00
Disponible en: 5 Semanas
RoHS
1/8 " DE - 0,066" DI, a 30 metros, Claro
TYUTH95-38245-100 Star
MXN1,800.00
Disponible en: 5 Semanas
RoHS
3/8 " DE - 0,245" DI, a 30 metros, Claro
Todas las cantidades que se muestran en MXN
Nota: El color estándar es natural (transparente).
Consulte la tabla de colores opcionales para ver la disponibilidad y los códigos de pedido.
Ejemplo de pedido: (1) TYUTH95-18066-100-BL 100' coil, 1/8" OD x 0.066" ID ether-based polyurethane tubing with working psi of 255, MXN393.00 

Generador de Número de Parte

Construya su Número de Parte Abajo
Opciónes de Descripción:


(1) Diámetro exterior e interior seleccionar de:
-318 para 3 mm OD 1.8 mm ID
-424 para 4mm OD 2.4 mm ID
-64 para 6mm OD 4mm ID
-85 para 8mm OD 5 mm ID
-18066 para 1/8 in OD .066 in ID
-532332 para 5/32 in OD .094in ID
-316107 para 3/16 in OD .107 in ID
-1418 para 1/4 in OD .125 in ID
-14160 para 1/4 in OD .106 in ID
-38245 para 3/8 in OD .245 in ID

(2) Longitud del tubo seleccionar de:
-30 para 30 metros de longitud para diametros métricos
-15 para 15 metros de longitud para diametros métricos
-100 para 100 pies de longitud para diámetros imperiales
-50 para 50 pies de longitud para diámetros imperiales
-2500 para 2500 pies para tubos con O.D. de 1/8in - 3mm - 4mm - 5/32in
-2000 para 2000 pies para tubos con O.D. de 3/16in
-1000 para 1000 pies para tubos de tamaño de 1/4in - 6mm
-500 para 500 pies para tubos de tamaño de 3/8in - 8mm

(3) Color seleccionar de:
Nada (dejar el campo en blanco) para Transparente
-BLK para Negro
-Y para Amarillo
-GN para Verde
-BL para Azul
-R para Rojo
-TRBL para Azul translúcido
Nota: Todas las combinaciones pueden no ser válidas, revise la hoja de especificaciones para números de parte válidos