Carrito de Compra  |  Contacto  |  Ayuda  |  Correo electrónico  | 
En México:01800-890-5495
Fuera de México:+52 (81) 8335-3774

Su fuente para la Medición y Control de procesos!

Transmisores de temperatura inalámbricos para termopares. Resistentes a la intemperie

Serie UWTC-2A-NEMA

 | Serie UWTC-2A-NEMA
Nuevo!

MXN6,820.00 UWTC-2A-NEMA

1 año de garantía CE
  • Transmisión de datos de temperatura inalámbrica a tu ordenador o en Internet
  • Transmite hasta 120 m (400 ')
  • Resistente a la intemperie NEMA 4X (IP65)
  • Software seleccionable para 9 tipos de entrada de termopar
  • Transmisión de datos en tiempo real
  • Compatible con UWTC-REC receptores inalámbricos
  • Operación de bajo consumo y modo Sleep
Instrumentos de medición y control de proceso - Ver Productos Relacionados

Descripción

Los nuevos transmisores de OMEGA® de temperatura-inalámbrico son resistentes a la intemperie, transmisores alimentados por baterias que transmiten las lecturas de vuelta a un receptor host hasta 120 m (400 ') de distancia. Las unidades UWTC pueden ser programadas para cualquier de las 9 calibraciones de termopares. El UWTC transmitirá las temperaturas medidas y la del medido ambiente, con una señal RF a un host remoto, tales como la Serie UWTC-REC. Puede programar el UWTC para transmitir su datos a velocidades de 2 segundos a 2 minutos. Los datos recibidos por el UWTC-REC se puede recibir y visualizar en su ordenador, utilizando el Software TC incluido con un receptor central compatible. El software TC central puede convertir su PC en un registrador gráfico o un registrador de datos así que las lecturas se pueden guardar y después imprimir o exportar a un archivo de hoja de cálculo.

Especificaciones
Tipos de entrada de termopar disponibles J, K, T, E, R, S, B, C ó N
Rango de medición del termopar:
    J: -100 a 760°C (-148 a 1400°F)
    K: -100 a 1260°C (-148 a 2300°F)
    T: -200 a 400°C (-328 a 752°F)
    E: -200 a 1000°C (-328 a 1832°F)
    R: 260 a 1760°C (500 a 3200°F)
    S: 260 a 1760°C (500 a 3200°F)
    B: 870 a 1820°C (1598 a 3308°F)
    C: 0 a 2315°C (32 a 4200°F)
    N: -100 a 1260°C (-148 a 2300°F)
Precisión:
    J, K: ±0.5% de la lectura ó ±1.0°C (1.8°F), para mayores
    T, E, N: ±0.5% de la lectura ó ±2.0°C (3.6°F), para mayores
    R, S, B, C: ±0.5% escala completa
Resolución: 1°C/1°F
Compensación de junta fría (Automatica): -10 a 70°C (14 a 158°F)
Conexión de sensor: Bloque de conexión interna
Entorno operativo: -10 to 70°C (14 to 158°F)
Transmisión frecuencia de muestreo (sample rate): Programable de 2 segundos a 2 minutos
Radio Frecuencia (RF) transceptor Carrier: ISM 2.4 GHz, ensanchado de secuencia directa
RF Potencia de salida: 10 dBm (10 mW)
Rango de RF:
     Al aire libre: Hasta 120 m (400')
    Interior/Urbano: Hasta 40 m (130’)
RF Datos de paquete estándar: IEEE 802.15.4, arquitectura de comunicación abierta
Alimentación : Bateria de 3.6V, litio "C" batería de células (incluida)
Duración de la batería (Típico): 3 años en una tasa de lectura de 1 muestra/minuto a 25 °C
Caja: NEMA 4X (IP65) Policarbonato
Caja : NEMA 4X (IP65) Policarbonato MedlinePlus
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
  
UWTC-2A-NEMA Star
MXN6,820.00
Disponible en: 3 Semanas
 
Transmisor de temperatura inalámbricos para termopares, resistentes a la intemperie
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloUWTC-REC1
UWTC-REC1 Star
MXN6,435.00
Disponible en: 2 Semanas
 
Transmisor/receptor USB 48 canales
Todas las cantidades que se muestran en MXN
Nota: Completo de serie con antena, bateria de 3.6V y manual del usuario. Vea el PDF para transmisores y receptores adicionales.