En México: 01800-953-00-93
Correo de Ventas:ventas@mx.omega.com

Transmisores Inalámbricos de Alta Potencia con Conexión Internet o Ethernet

ZW-ED

Transmisores Inalámbricos de Alta Potencia con Conexión Internet o Ethernet | ZW-ED
Nuevo!

MXN10,535.00 ZW-ED

2 años de garantía CE
  • Rango 1000 m * (3280)
  • Garantía de Datos
  • Hasta 128 dispositivos finales por receptor
  • 2 años de duración de batería
  • Carcasa NEMA 4 (IP65)
  • Reloj en tiempo real con batería reserva
Medidores de temperatura - Ver Productos Relacionados

Descripción

A Complete Wireless System Requires At Least:
Case 1: One Newest End Device (ZW-ED), One Digital Probe (zTPx-P, ZTHPx-P or zBTx-P) and One Newest Coordinator/Receiver (ZW-REC). (Recommended)
Case 2: One zSeries End Device (zED-x-P, zED-x-LCD, zED-x-CCELL, zED-x-DC or zED-x ) and One Newest Coordinator/Receiver (ZW-REC).
Case 3: One UW Series End Device (UWTC-x, UWRTD-x) and One Newest Coordinator/Receiver (ZW-REC).

Este robusto sistema de transmisor/sensor inalámbrico ZW-ED de OMEGA ™ con un alto rendimiento y alta potencia, proporciona monitoreo de la temperatura web-based, humedad y presión barométrica. La radio es un transmisor compatible con IEEE 802.15.4 que opera a 2.4 GHz diseñado para transmitir hasta 1000 m * (3280 ') para un coordinador ZWREC. El ZW-REC se conecta directamente a una red Ethernet para servir páginas web activas y mostrar los datos. Usted puede monitorear y registrar la temperatura, la humedad relativa y la presión barométrica en una red Ethernet o Internet sin ningún software especial - sólo su navegador web.

Estos dispositivos inalámbricos están diseñados para aplicaciones industriales exigentes en interiores y entornos exteriores hostiles. Los componentes electrónicos están protegidos por una carcasa NEMA 4 (IP65) robusta de policarbonato impermeable. Una variedad de sondas compatibles también está disponible para adaptarse a su aplicación.

* Sin obstrucción o interferencia

Specifications
Inputs Type
Digital Probe: Temperature, Barometric Pressure, and Humidity

Local Display
Optional LCD Display: Displays Temperature in C, Pressure in mbar and Relative Humidity in % where applicable

Environmental
Operating Conditions:
Base Unit: -20 to 70°C (-4 to 158°F), 90% RH non-condensing
CR2032 Battery: -20 to 60°C (-4 to 140°F), 90% RH non-condensing
Alkaline Battery: -18 to 55°C (-0.4 to 131°F), 90% RH non-condensing
LCD Option(Coming Soon): -10 to 60°C (14 to 140°F), 90% RH non-condensing

Packaging
Enclosure Material:
Polycarbonate
Enclosure Protection: NEMA 4 (IP65)
Enclosure Dimensions: 135.9 L x 82 W x 39 mm D (5.35 x 3.23 x 1.56")

General
Agency Approval: ECCN 5A992, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU
Software: Compatible with the OMEGA™ Dashboard
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Wireless End Devices (Transmitters)
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloZW-ED
ZW-ED
MXN10,535.00
Disponible en: Disponible
 
Wireless end device for use with digital probes (Only work with ZW-REC, not zCDR)
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloZW-ED-LCD
ZW-ED-LCD
MXN13,060.00
Disponible en: Disponible
 
Wireless end device for use with digital probes, LCD display
Wireless Coordinators/Receivers
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloZW-REC
ZW-REC
MXN15,115.00
Disponible en: Disponible
 
Wireless receiver
Digital Probes
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelozTP1-P
zTP1-P
MXN2,760.00
Disponible en: Disponible
 
Digital Stick temperature probe, M12 Connector, cable 3m (10 ft)
  
zTP2-P
MXN2,760.00
Disponible en: 6 Semanas
 
Digital Lug mount temperature probe, M12 Connector, cable 3m (10 ft)
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelozTHP-P
zTHP-P
MXN4,985.00
Disponible en: Disponible
 
Digital Industrial temperature and humidity probe, M12 Connector, cable 3m (10 ft)
  
zTHP2-P
MXN4,985.00
Disponible en: 12 Semanas
 
Compact Digital industrial temperature and humidity probe, M12 Connector, short probe
  
zBTP-P
MXN5,270.00
Disponible en: Disponible
 
Digital Industrial temperature and barometric pressure probe, M12 Connector, cable 3m (10 ft)
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelozBTHP-P
zBTHP-P
MXN7,575.00
Disponible en: 12 Semanas
 
Digital Industrial temperature, humidity and barometric pressure probe, M12 Connector, cable 3m (10 ft)
Smart Probes
  
BT-SMP
MXN5,435.00
Disponible en: 4 Semanas
 
Smart Probe, Barometric/Temp, M12
  
TH-SMP
MXN5,435.00
Disponible en: 4 Semanas
 
Smart Probe, Temp/RH, M12
  
BTH-SMP
MXN6,790.00
Disponible en: 6 Semanas
 
Smart Probe, Baro/Temp/RH, M12
Calibrated Probes
  
zTP1-P-CAL-3-T
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Replacement External Stick Probe with Temperature Sensor, cable 3m (10 ft) NIST Traceable Calibration Certificate. Three (3) Temperature Points
  
zTP2-P-CAL-3-T
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Replacement External Lug Mount Probe with Temperature Sensor, cable 3m (10 ft) NIST Traceable Calibration Certificate. Three (3) Temperature Pointsof 25°C
  
zTHP-P-CAL-3-HU
MXN12,220.00
Disponible en: 12 Semanas
 
Replacement External Industrial Probe with Temperature and Humidity Sensor, cable 3m (10 ft) with NIST Traceable Calibration Certificate. Three (3) Humidity Points of 25%, 50%, 75%, one temperature 25°C.
  
zTHP2-P-CAL-3-HU
MXN12,220.00
Disponible en: 12 Semanas
 
Replacement External Industrial Probe with Temperature and Humidity Sensor, short probe and M12 connection with NIST Traceable Calibration Certificate. Three (3) Humidity Points of 25%, 50%, 75%, one temperature 25°C.
  
zBTP-P-CAL-3-P
MXN9,205.00
Disponible en: 12 Semanas
 
Replacement External Industrial Probe with Barometric Pressure and Temperature Sensor, cable 3m (10 ft) with NIST Traceable Calibration Certificate. Three (3) Barometric Pressure Points, Temperature 25°C.
  
zBTHP-P-CAL-3-HU-P-T
MXN15,815.00
Disponible en: 12 Semanas
 
Replacement External Industrial Probe with Barometric Pressure and Temperature Sensor, cable 3m (10 ft) with NIST Traceable Calibration Certificate. Three (3) humidity, barometric pressure, and temperature points
Accessories
  
DM12CAB-8-1-RA
MXN1,260.00
Disponible en: Disponible
 
1m (3.3') cable dual M12-8 connector, right angle terminator
  
DM12CAB-8-3-RA
MXN1,565.00
Disponible en: 6 Semanas
 
3m (9.8') cable dual M12-8 connector, right angle terminator
  
DM12CAB-8-5-RA
MXN1,785.00
Disponible en: Disponible
 
5m (16.4') cable dual M12-8 connector, right angle terminator
  
DM12CAB-8-1
MXN1,260.00
Disponible en: 6 Semanas
 
1m (3.3') cable dual M12-8 connector
  
DM12CAB-8-3
MXN1,565.00
Disponible en: Disponible
 
3m (9.8') cable dual M12-8 connector
  
DM12CAB-8-5
MXN1,885.00
Disponible en: 6 Semanas
 
5m (16.4') cable dual M12-8 connector
  
UNIV-AC-100/240-5-M8
MXN1,275.00
Disponible en: 6 Semanas
 
Universal AC adapter with M8 connector
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloIP-PCI-10P
IP-PCI-10P
MXN1,135.00
Disponible en: 6 Semanas
 
Porous Polyethylene Industrial Probe Cap, for wet environments, 10 pack.
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloIP-SC
IP-SC
MXN1,345.00
Disponible en: 6 Semanas
 
Porous Stainless Steel Probe Cap, 5um porosity, for dusty and pressurized (less than 35 psi) environments.
  
IND-KIT
MXN530.00
Disponible en: Disponible
 
Replacement Mounting Kit, for industrial probes.
Todas las cantidades que se muestran en MXN
Nota: Comes complete with 2 C-cell batteries and CR2032 battery.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.