Opciónes de Descripción:
(1)
Size of Digit Display seleccionar de:24 para 57 mm (2.25 inch) 4-digit display
44 para 101 mm (4 inch) 4-digit display
(2)
Input Type seleccionar de:UTP para Universal Temperature T/C RTD & Process Inputs
SP para Strain Gage & Process Input
(3)
Control Outputs seleccionar de:Nada (dejar el campo en blanco) para No Control Option
-22 para Two Solid State Relays
-23 para One Solid State Relay and Form C SPDT
-24 para 1 SSR and Pulse 10V dc
-33 para 2 Relays - Form C SPDT
-42 para Pulsed 10 V dc and SSR Relay
-43 para Pulsed 10 V dc and Form C Relay
-44 para 2 Pulsed 10 V dc
-52 para Analog Output and SSR
-53 para Analog output and Relay
-54 para Analog output and pulse
(4)
Communication Options seleccionar de:Nada (dejar el campo en blanco) para No Communication Option
-C24 para Isolated RS232 and RS485/422
-C4EI para Ethernet with embedded Web Server + RS485/422
(5)
Menu Option seleccionar de:Nada (dejar el campo en blanco) para no option
-SM para for Simplified Menu Version ON/OFF Control No PID Control
(6)
Factory Scaling seleccionar de:Nada (dejar el campo en blanco) para No Factory Scaling
-FS para Factory Scaling no charge - see chart for required information and examples
Nota: Todas las combinaciones pueden no ser válidas, revise la hoja de especificaciones para números de parte válidos