En México: 01800-953-00-93
Correo de Ventas:ventas@mx.omega.com

Transmisor de presión barométrica, temperatura y humedad

Serie iBTHX y iBTX

Transmisor de presión barométrica, temperatura y humedad | Serie iBTHX y  iBTX
Nuevo!

Transmisor de presión barométrica, temperatura y humedad

MXN15,235.00 iBTX-D

CE
  • Registrador de gráfico virtual
  • Servidor Web
  • Lecturas precisas
  • Alarmas por correo electrónico
  • Registro de datos
  • No requiere software especial
Sistemas de adquisición de datos USB, RS232, RS485 y Ethernet - Ver Productos Relacionados

Descripción

Vea la presión barométrica, la temperatura y la humedad con un explorador Web
El transmisor iBTHX de OMEGA™ permite que el usuario controle y registre la presión barométrica, la temperatura, la humedad relativa, y el punto de condensación en una red Ethernet o en Internet sin necesidad de software especial salvo un explorador web.
El modelo iBTHX proporciona páginas Web para mostrar lecturas en tiempo real, mostrar gráficos de presión barométrica, temperatura y humedad, o coloca datos en formatos estándar para su uso en un programa de hojas de cálculo o adquisición de datos, tales como Excel o Visual Basic.
El gráfico virtual en la página Web es una applet JAVA? que se visualiza en una LAN o Internet en tiempo real. Con iBTHX no hay necesidad de perder tiempo y dinero en aprender un programa de software patentado para ingresar o graficar los datos.

CARACTERÍSTICAS
Presión barométrica (B)
Precisión/rango:
±2,0 mbares/0
a 1.100 mbares (0 a 110 kPa)
Resolución: 0,1 mbar
Humedad relativa (H)
Precisión/rango:
    10 a 90%:
±2%
0 a 10% y 90 a 100%: ±3%
Histéresis: ±1% HR
No linealidad: ±3%
Tiempo de respuesta: 4 seg.
(63% en aire de movimiento lento)
Repetibilidad: ±0,1%
Resolución: 0,03%, 12 bits
Temperatura (T)
Precisión/rango*:
    Sonda de varilla:
±0,8 °C @ 20 °C
    (±1,5 °F @ 68 °F) ±1 °C para 0 @ 70 °C         (±2 °F para 32 a 158 °F)
Sonda industrial: ±0,8 °C a 20 °C         (±1,5 °F @ 68 °F) ±1 °C para -40 a 110 °C
    (±2 °F para -40 a 230 °F) ±2 °C para
    110 a 125 °C (±3,6 °F a 230 a 257 °F)
Tiempo de respuesta: 5 seg.
(63% en aire de movimiento lento)
Repetibilidad: ±0,1 °C
Resolución: 0,01 °C, 14 bits
Dimensiones de la sonda
Sonda de varilla:
19 de profundidad x 159 mm de largo (0,75 x 6,25")
Cable con conector DB9:
    Longitud:
152 mm (6")
Temperatura de funcionamiento: 0 a 80 °C
(32 a 176 °F)
Sonda industrial: 137 de largo x 16 mm de profundidad(5 x 0,63")
Cable con DB9 o alambres pelados:         Longitud: 3 m (10')
Temperatura de funcionamiento: 0 a 105 °C (32 a 221 °F)
Ethernet: 10 Base-T (RJ45)
Protocolos admitidos: TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP y Telnet
Indicadores (LED): Actividad de red, enlace de red, diagnóstico de transmisión y recepción
Pantalla (iBTX-M): LCD, 16 dígitos, 6 mm (0,23")
Memoria: 512 KB flash, 16 KB SRAM
Tarjeta de datos de memoria flash (iBTX-M): 2 MB, 2 meses de almacenamiento de datos a intervalos de registro de 10 segundos o 1 año a intervalos de 1 minuto
Salidas de relé (iBTX-M): 2 relés; 1,5 A @ 30 Vcc
Administración: configuración y control del dispositivo a través de servidor web incorporado
Software: con actualización de firmware, incluido un programa Excel para el registro automático de datos dentro de intervalos de tiempo que se pueden definir, compatible con todos los sistemas operativos Windows
Servidor Web incorporado: presenta páginas Web que incluyen datos en tiempo real y gráficos actualizados en vivo dentro de intervalos de tiempo que se pueden definir
Entrada:
    iBTHX-W, iBTX-M:
De 9 a 12 Vcc
iBTHX-D: De 10 a 32 Vcc
Salida nominal: 9 Vcc @ 0,5 A
Salida (iBTHX-W, iBTX-M): 100 a 240 Vca, 50/60 Hz (incluida)
Alimentación por conmutación (iBTHX-D): Se vende por separado (iDRN-PS-1000)
Consumo: 2,5 W máx.
Batería (iBTX-M): Alcalina de 9 V (incluida)
Temperatura de funcionamiento: 0 a 70 °C (32 a 158 °F)
Temperatura de almacenamiento: -40 a 125 °C (-40 a 257 °F)
Material:
    iBTX/iBTHX-W:
Carcasa de metal con montaje sobre brida
iBTX-M: Carcasa de metal con montaje sobre ménsula
iBTX/iBTHX-D: Carcasa de policarbonato con montaje de riel DIN
Dimensiones: Ver la siguiente página



Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
  
iBTX-W
MXN15,165.00
Disponible en: 6 Semanas
 
iServer MicroServer & trade para la presión barométrica y la temperatura, con adaptador de alimentación de CA. Incluye sonda estándar de varita, cable 152mm con conector DB9.
  
iBTX-W-5
MXN17,430.00
Disponible en: 6 Semanas
 
Igual que IBTX-W, excepto con 137mm de sonda industrial, cable de 3m con conector DB9.
  
iBTHX-W
MXN21,195.00
Disponible en: 12 Semanas
 
iServer MicroServer & trade para el punto de presión barométrica, la temperatura, la humedad y el rocío, con el adaptador de alimentación de CA. Incluye sonda estándar de varita, cable 152mm con conector DB9.
  
iBTHX-W-5
MXN21,185.00
Disponible en: 12 Semanas
 
Igual que iBTHX-W, excepto con 137mm de sonda industrial, cable de 3m con conector DB9.
iServer con pantalla LCD, memoria flash SD, Alarma y batería de repuesto
  
iBTX-SD
MXN21,195.00
Disponible en: 6 Semanas
 
iServer MicroServer & trade para la presión barométrica y la temperatura, pantalla LCD, 2 GB SD tarjeta de memoria flash, alarma con 2 relés y batería de respaldo, con el adaptador de alimentación de CA. Incluye sonda estándar de varita, cable de 152mm con conector DB9.
  
iBTX-SD-5
MXN21,185.00
Disponible en: 6 Semanas
 
Igual que IBTX-SD excepto con 137mm de sonda industrial, cable de 3m con conector DB9.
iServidor Industrial
  
iBTX-D
MXN15,235.00
Disponible en: 6 Semanas
 
iServer MicroServer industrial y el comercio de la presión barométrica y la temperatura, sonda de 137 mm industrial, 3m cable, cables pelados
  
iBTHX-D
MXN20,160.00
Disponible en: 12 Semanas
 
iServer MicroServer industrial y el comercio para el punto barometeric presión, la temperatura, la humedad y el rocío; sonda industrial de 137 mm, cable de 3 m, cables pelados
Accesorios para IBTX-W y IBTX M-
  
iBTP-W-6
MXN5,310.00
Disponible en: 6 Semanas
 
Sonda de varita, cable de 152 mm con conector DB9 (presión barométrica / temperatura)
  
iBTHP-W-6
MXN8,685.00
Disponible en: 12 Semanas
 
Sonda de varita, cable de 152 mm con conector DB9 (presión barométrica / temperatura / humedad)
  
iBTP-5-DB9
MXN6,525.00
Disponible en: 1 Semana
 
Industrial sonda 137 mm, cable de 3 m con conector DB9 (presión barométrica / temperatura)
  
iBTHP-5-DB9
MXN10,040.00
Disponible en: 6 Semanas
 
Industrial sonda 137 mm, cable de 3 m con conector DB9 (presión barométrica / temperatura / humedad)
  
DB9-CA-3
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Cable de extensión de 0,9 m con conector DB9
Accesorios para IBTX-D (Industrial iServer)
  
iBTP-5
MXN6,525.00
Disponible en: 1 Semana
 
Industrial sonda 137 mm, cable de 3m w / cables pelados de cables, la presión barométrica / temp
  
iBTHP-5
MXN10,040.00
Disponible en: Disponible
 
Industrial sonda 137 mm, cable de 3m w / cables pelados del alambre; bar / presión / temperatura / humedad
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloiDRN-PS-1000
iDRN-PS-1000
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Fuente de alimentación (switching), 95 a 240 V CA, 24 V CC de salida @ 850 mA (potencias de hasta 7 unidades)
Accesorios comunes
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloCAL-3-HU
CAL-3-HU
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Certificado de calibración trazable, 3 puntos de humedad: 25%, 50%, 75%, temperatura de 25 º C (para las unidades nuevas)
  
CAL-3-HU-P-T
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
NIST certificado de calibración, humedad 3, la presión barométrica y los puntos temporales (por unidades nuevas)
  
CAL-3-P
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
NIST certificado de calibración, 3 puntos de presión barométrica, temperatura de 25 º C (para equipos nuevos)
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloCT485B-CAL-KIT
CT485B-CAL-KIT
MXN6,305.00
Disponible en: 5 Semanas
 
Kit de calibración, 33% y 75% RH normas
  
iP-PC
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Polietileno tapa de la sonda, para ambientes húmedos, para sondas industriales
  
iP-SC
MXN1,345.00
Disponible en: 6 Semanas
 
Poroso sonda de acero inoxidable tapón, 5 m porosidad, para ambientes con polvo y presión (<35 psi), para sondas industriales
Todas las cantidades que se muestran en MXN

Manuales de Productos:

Descarga iBTX and iBTHX - Barometric Pressure, Temperature + Humidity iServer
Descarga iBTX-M - Barometric Pressure + Temperature
Descarga iBTX-M - iSERVER - ADDENDUM For iBTX-M
Descarga iBTX-M v3.0 - Barometric Pressure + Temperature (Firmware Version 3.0)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.