Carrito de Compra  |  Contacto  |  Ayuda  |  Correo electrónico  | 
En México:01800-890-5495
Fuera de México:+52 (81) 8335-3774

Su fuente para la Medición y Control de procesos!

Sensores RTD (Pt100)

Introducción y tipos de sensores

Los sensores Pt100 - o las termorresistencias son un tipo específico de sensor RTD (detector de temperatura por resistencia). La caracterísca mas importante de los elementos Pt100 es que están fabricados con platino con una resistencia eléctrica de 100 ohmios a una temperatura de 0 °C y es con diferencia el tipo más común de sensor RTD.
El sensor de temperatura Pt500, tendría a su vez, una resistencia de 500 ohmios a 0 °C y un Pt1000 tendría 1000 ohmios de resistencia a 0 °C. Los elementos Pt100 están montados normalmente en algún tipo de vaina o funda protectora para formar una sonda, y éstos se conocen comúnmente como sonda Pt100 (sondas de resistencia Pt100 de platino).

Esta página le ayudará a quien lo lea comprender mejor los sensores Pt-100, pero también se puede hablar con nuestros ingenieros de aplicaciones en cualquier momento si se encuentra alguna dificultad particular de medición.
Sensor RTD

Más información sobre los RTD

¿Cómo se fabrican los sensores RTD Pt100?

Elemento Pt100 de alambre enrollado con recubrimiento de vídrio Hay dos tipos principales de elementos Pt100: de hilo bobinado y de película fina.

Elementos Pt100 de alambre enrollado

Los elementos Pt100 de alambre enrollado constan de una longitud de alambre de platino enrollado alrededor de un núcleo de cerámica o de vidrio. Estos tipos de elementos son típicamente de 1 a 5 mm de diámetro y de 10 a 50 mm de longitud. El núcleo de cerámica o vidrio puede volverlos frágiles y susceptibles a la vibración por lo que normalmente están protegidos dentro de una vaina formando una sonda para uso práctico.

Elementos Pt100 de película fina

Los elementos Pt100 de película fina se fabrican utilizando materiales y procesos similares a los que son empleados en la fabricación de circuitos integrados. Una película de platino se deposita sobre un sustrato de cerámica que se encapsula. Este método permite la producción de sensores precisos, pequeños, y de respuesta rápida.Los elemento Pt100 de película fina son mas modernos y con un tamaño más compacto

¿Cuál es la precisión de los sensores Pt100?

La norma internacional IEC 751 especifica las tolerancias de los sensores RTD industriales. Hay dos tolerancias principales definidas para sondas Pt100: clase A, con una tolerancia de ± 0,15 ° C a 0 ° C y clase B, con una tolerancia de ± 0,3 ° C a 0 º C. Hay 2 clases de precisión adicionales para el trabajo de precisión y estos se conocen comúnmente como "1/10 DIN" y "1/3 DIN"; esto significa una tolerancia de 1/10 o 1/3 de la especificación de clase B a 0 ° C respectivamente. La lista completa de las tolerancias de la clase A, B, 1/10 y 1/3 se enumeran en la siguiente tabla:

Tipos de Pt100

Arriba
Elementos Pt100 1PT100G con diversas formas y caracteristicas Elementos Pt100
El elemento Pt100 es la forma más sencilla de RTD. Consiste en un trozo de alambre enrollado alrededor de un núcleo de cerámica o vidrio. Debido a su tamaño compacto, los elementos de RTD se usan normalmente cuando el espacio es muy limitado.
Sensor Pt100 OMEGAFILM® con un encapsulado compacto Elementos de superficie pt100
Un elemento de superficie es un tipo especial de elemento RTD. Está diseñado para ser tan delgado como sea posible y así proporcionar un buen contacto para la medición de temperatura para superficies planas.
Sonda Pt100 PR-10 con vaina de acero inoxidable y cables pelados Sonda pt100
La sonda de temperatura pt100 es la forma más resistente de los RTD. Una sonda consiste en un elemento sensor montado dentro de un tubo metálico, también conocido como funda. La funda protege al elemento del entorno. OMEGA ofrece una amplia variedad de sondas en diversas configuraciones.

Preguntas frecuentes sobre los RTDs

Arriba

Pt100 y su terminología


RTD
Es el acrónimo de dispositivo o detector de temperatura de resistencia. Un detector de temperatura de resistencia opera sobre el principio del cambio de la resistencia eléctrica en el alambre como función de la temperatura.

Elemento RTD
La zona de detección del sensor puede ser fabricado más comúnmente de platino, níquel o cobre. OMEGA cuenta con dos tipos de elementos: hilo bobinado y película fina.

Elemento de intercambiabilidad Pt100 en ° C
Temp °C Clase B Clase A 1/3 DIN 1/10 DIN
-200 1,30 — — —
-100 0,80 — — —
-50 0,55 0,25 0,18 —
0 0,30 0,15 0,10 0,03
100 0,80 0,35 0,27 0,08
200 1,30 0,55 0,43 —
250 1,55 0,65 0,52 —
300 1,80 0,75 — —
350 2,05 0,85 — —
400 2,30 0,95 — —
450 2,55 1,05 — —
500 2,80 — — —
600 3,30 — — —
Sonda de temperatura Pt100
Un conjunto compuesto por un elemento Pt100, una vaina, un cable conductor, y una terminación o conexión. La sonda RTD OMEGA ® estándar  se hace con un elemento de curva europea de platino 100 ohm (alfa = 0,00385).

Sensores RTD de platino
También conocido como Pt RTD, los sensores de platino son típicamente los más lineales, estables, repetibles y precisos de todos los RTD. El alambre de platino fue elegido por OMEGA, ya que se adapta mejor a las necesidades de termometría de precisión.

Elemento RTD de película fina
Los RTD de película fina se componen de de una capa delgada de un metal de base incrustado en un sustrato cerámico y recortado para producir el valor de resistencia deseado. Los pt100 OMEGA se hacen depositando una película de platino sobre un sustrato y luego encapsulando los dos. Este método permite la producción de sensores precisos, pequeños, y de respuesta rápida. Los elementos de película fina se ajustan a las normas de curva europea / DIN 43760 y la tolerancia estándar de "0,1% DIN".

RTD Pt100 de clase A
Mayor tolerancia y precisión de elementos Pt100, clase A (IEC-751), alfa = 0,00385.

RTD Pt100 de clase B
Tolerancia y precisión más comunes de elementos Pt100, clase B (IEC-751), alfa = 0,00385.

Curva 0,00385 alfa
La curva europea conforme al estándar "0,1% DIN" tolerancia y cumple con la norma DIN 43760.

Alambre enrollado
 Los elementos RTD estándares utilizados en los conjuntos de sondas de OMEGA son hechos de hilo de platino puro del 99,99% bobinado sobre un núcleo de cerámica o de vidrio y herméticamente sellado dentro de una cápsula de cerámica o de vidrio.

RTD Pt100 | Referencia Técnica
Monitoreo de Temperatura de Ducto de Aire con RTD Inalámbrico Seleccionando el Transmisor de Temperatura Correcto para Su Aplicació... Medición de la Temperatura en Ambientes Electromagnéticos