E-mail: ventas@mx.omega.com  |  Tel: 8335 5372 Desde Monterrey
Resto del país: 01800 890 5495   |   +52 (81) 8335 5372 (Fuera de México)

Introducción a los termistores

¿Qué es un termistor? Un termistor es un elemento de detección de temperatura compuesto por un material semiconductor sinterizado que exhibe un gran cambio en la resistencia en respuesta a un pequeño cambio en la temperatura. Los termistores normalmente tienen coeficientes de temperatura negativos lo que significa que la resistencia del termistor disminuye a medida que la temperatura aumenta.
 
Beneficios de usar un termistor
Precisión
Los termistores son uno de los tipos de sensores de temperatura más precisos. Los termistores OMEGA tienen una precisión de ±0.1 °C o ±0.2 °C dependiendo del modelo de termistor en particular. Sin embargo, los termistores son bastante limitados en su rango de temperatura, y trabajan sólo en un rango nominal de 0 a 100 °C.

Estabilidad
Los termistores terminados son químicamente estables y no resultan afectados significativamente por el envejecimiento.
Tipos de termistor
Glass Encapsulated Thermistors Elementos de termistor
El elemento de termistor es la forma más sencilla de termistor. Debido a su tamaño compacto, los elementos de termistor se usan normalmente cuando el espacio es muy limitado. OMEGA ofrece una amplia variedad de elementos de termistor que varían no sólo en su factor de forma sino también en sus características de resistencia contra temperatura. Debido a que los termistores son no lineales, el instrumento que se usa para leer la temperatura debe linearizar la lectura.
Sondas termistor para uso general Sondas de termistor
El elemento de termistor autónomo es relativamente frágil y no se puede poner en un entorno agresivo. OMEGA ofrece sondas de termistor que son elementos de termistor incrustados en tubos metálicos. Las sondas de termistor son mucho más adecuadas para entornos industriales que los elementos de termistor.

 Modelos más buscados de TERMISTOR  

Querías decir: thermistor

Cable de extensión para RTD y termistor
mx.omega.com/pptst/EXGG-2CU_3CU_WIRE.html - 117k - Thursday, September 24, 2015

Sensores de termistor flexibles herméticos con revestimiento de PFA
mx.omega.com/pptst/HSTH-44000.html - 100k - Thursday, September 24, 2015

Conmutadores selector giratoriosPara circuitos de termopar, RTD y termistor
mx.omega.com/pptst/OSW_SW14.html - 140k - Thursday, September 24, 2015

Sondas termistor para uso general
mx.omega.com/pptst/TH-10-44000.html - 168k - Thursday, September 24, 2015

Kit de calibrador y termómetro manual de alta precisión
mx.omega.com/pptst/CL20.html - 141k - Thursday, September 24, 2015

Electrodos combinados de inserción/inmersión
mx.omega.com/pptst/PHE7151_5312_ORE7151.htm... - 287k - Thursday, September 24, 2015





MMV | 78 | 008