Carrito de Compra  |  Contacto  |  Ayuda  |  Correo electrónico  | 
En México:01800-890-5495
Fuera de México:+52 (81) 8335-3774

Su fuente para la Medición y Control de procesos!

Medidores manuales

  Ver Todos
Flujo.
Flujo.
Medidores portátiles de velocidad del aire con temperatura, humedad, así como otras funciones. VER PRODUCTOS »
      
Humedad
Humedad
Medir y registrar lecturas de temperatura y humedad en cualquier lugar. Elija entre diversos medidores de bolsillo con una selección de características. VER PRODUCTOS »
PH / Conductividad
PH / Conductividad
Estos medidores de pH ofrecen una funcionalidad total en un tamaño portátil para su uso en el laboratorio o en el campo. Las características disponibles incluyen salida RS232, retención de datos, °C o °F seleccionables, apagado automático, indicación de sobrecarga y compensación de temperatura automática o manual, y más. VER PRODUCTOS »
      
Presión
Presión
Una gran selección de presión y medidores de deformación en convenientes tamaños y portátiles. VER PRODUCTOS »
temperatura
temperatura
Los termómetros manuales pueden levarse a cualquier parte y se ofrecen con una gran variedad de opciones y funciones diferentes. VER PRODUCTOS »