Carrito de Compra  |  Contacto  |  Ayuda  |  Correo electrónico  | 
En México:01800-890-5495
Fuera de México:+52 (81) 8335-3774

Su fuente para la Medición y Control de procesos!

Etiquetas indicadoras, creyones, cementos y lacas

  Ver Todos
Etiquetas indicadoras de temperatura reversible
Etiquetas indicadoras de temperatura reversible
Etiquetas de cristal líquido reversibles, cambian de apariencia tan pronto como una temperatura ha sido alcanzada, se puede utilizar una y otra vez. VER PRODUCTOS »
      
Etiquetas indicadoras de temperatura irreversibles OMEGALABEL ®
Etiquetas indicadoras de temperatura irreversibles OMEGALABEL ®
Etiquetas irreversibles, cambian de apariencia tan pronto como una temperatura ha sido alcanzada. Estos pueden ser útiles cuando se necesita la confirmación de que la temperatura de una pieza de un equipo o un material no ha superado un cierto nivel. VER PRODUCTOS »
      
Kits de pruebas para temperatura OMEGAMARKER ®
Kits de pruebas para temperatura OMEGAMARKER ®
Kits de temperatura de fácil uso, simplemente marque con el color de la temperatura correcta y cuando esta se alcance, la marca cambiará. VER PRODUCTOS »
      
Cementos de alta temperatura y epóxicos OMEGABOND ®
Cementos de alta temperatura y epóxicos OMEGABOND ®
Pastas, grasas y cementos térmicamente conductivos para la unión permanente de los termopares, RTDs, termistores de película fina y otros sensores de temperatura para la mayoría de superficies. VER PRODUCTOS »
Kit de montaje para termopares
Kit de montaje para termopares
Todo lo necesario para montar sus termopares. VER PRODUCTOS »