Carrito de Compra  |  Contacto  |  Ayuda  |  Correo electrónico  | 
En México:01800-890-5495
Fuera de México:+52 (81) 8335-3774

Su fuente para la Medición y Control de procesos!

Registradores Gráficos y Dataloggers

  Ver Todos
Registradores Gráficos circulares
Registradores Gráficos circulares
Ideal para procesos por lotes donde se sabe el tiempo de proceso de ajuste. Las gráficas están normalmente diseñadas para girar en períodos de tiempo estándar, tales como 1 hora, 24 horas, 7 días, etc, aunque muchos registradores son lo suficientemente flexibles para acomodar períodos de tiempo no estándar. VER PRODUCTOS »
      
Dataloggers
Dataloggers
Registrar y analizar los datos con un dispositivo o almacenarlo para su posterior visualización o transferencia. VER PRODUCTOS »
Registradores Gráficos planos
Registradores Gráficos planos
Al igual que los registradores gráficos verticales, los registradores gráficos de plataforma son ideales para su uso en investigación, desarrollo y producción, así como en aplicaciones de servicio y educación. VER PRODUCTOS »
      
Registradores Gráficos Híbridos
Registradores Gráficos Híbridos
Registro en papel y digital al mismo tiempo para la lectura fácil, y el posterior archivo. VER PRODUCTOS »
Registradores Gráficos sin Papel
Registradores Gráficos sin Papel
Ver la visualización en tiempo real de los datos en una variedad de formatos, transferir digitalmente y almacenar todos los resultados. VER PRODUCTOS »
      
Registradores Gráficos verticales
Registradores Gráficos verticales
Muy adecuado para la grabación de procesos continuos, las secciones del documento pueden ser arrancadas y archivados para una referencia futura. Los registradores de gráficos de banda se utilizan comúnmente en laboratorios, así como en las aplicaciones de proceso de medición. VER PRODUCTOS »
Registradores Gráficos X-Y
Registradores Gráficos X-Y
Registradores XY aceptar dos entradas y crean un diagrama o un gráfico de una entrada contra la otra. Estos son comúnmente utilizados para determinar la relación entre las dos entradas. VER PRODUCTOS »