Carrito de Compra  |  Contacto  |  Ayuda  |  Correo electrónico  | 
En México:01800-890-5495
Fuera de México:+52 (81) 8335-3774

Su fuente para la Medición y Control de procesos!

Sensores y transductores

  Ver Todos
Transductores de proximidad
Transductores de proximidad
Sensores inductivos de proximidad con salidas de colector abierto. VER PRODUCTOS »
      
Sensores de desplazamiento
Sensores de desplazamiento
Transductores de desplazamiento incluidos los transductores de desplazamiento sin contacto. VER PRODUCTOS »
Transductores de presión
Transductores de presión
Modelos con salida de voltaje, corriente y mili voltios. VER PRODUCTOS »
      
Interruptores de presión
Interruptores de presión
Proporciona un cierre de contacto o salida de colector abierto al alcanzar un punto de presión. VER PRODUCTOS »
Celdas de carga y sensores de fuerza
Celdas de carga y sensores de fuerza
Traduce carga o fuerza en una salida eléctrica. VER PRODUCTOS »
      
Sensores de temperatura con infrarrojos
Sensores de temperatura con infrarrojos
Sensores de temperatura sin contacto. Se usan en aplicaciones donde el sensor debe ser aislado de la superficie de medición. VER PRODUCTOS »
Detectores de temperatura de resistencia (RTD)
Detectores de temperatura de resistencia (RTD)
Los RTD son los sensores de temperatura de precisión que funcionan especialmente bien en ambientes eléctricamente ruidosos. VER PRODUCTOS »
      
Termopares y sondas termopar
Termopares y sondas termopar
Termopares robustos adecuados para entornos industriales. VER PRODUCTOS »
Alambre de termopar
Alambre de termopar
Carretes de cable de termopar. VER PRODUCTOS »
      
Interruptores de final de carrera
Interruptores de final de carrera
los interruptores de límite son una parte importante del sistema de control de la máquina. Estos están típicamente montados a lo largo de la trayectoria de una pieza móvil y se activan cuando un punto dado de viajes que es alcanzado. VER PRODUCTOS »
Sensores fotoeléctricos
Sensores fotoeléctricos
Los sensores fotoeléctricos detectan objetos a través del uso de la luz y cuentan con los más largos alcances de detección. Omega ofrece una línea completa de sensores fotoeléctricos para resolver prácticamente cualquier aplicación de detección VER PRODUCTOS »
      
Sensores de nivel y de flujo
Sensores de nivel y de flujo
Interruptores de nivel y flujo/flujo para la medición de líquidos o materiales secos, con salidas de corriente de mili voltios o relé. VER PRODUCTOS »