Carrito de Compra  |  Contacto  |  Ayuda  |  Correo electrónico  | 
En México:01800-890-5495
Fuera de México:+52 (81) 8335-3774

Su fuente para la Medición y Control de procesos!

Conectores para termopar y sistemas de panel

  Ver Todos
Termopares ybloques terminales RTD
Termopares ybloques terminales RTD
Bloque de terminales de conectores para montaje en carril DIN para su uso con sensores RTD y termopar. VER PRODUCTOS »
      
Termopares Wireless y conectores RTD
Termopares Wireless y conectores RTD
Conectores para termopares y RTD inalámbricos cuentan con un diseño independiente, compacto y alimentado por baterías. Use conectores múltiples con un receptor inalámbrico y el software libre para formar un sistema inalámbrico completo. VER PRODUCTOS »
Conectores de tamaño estándar y de escaso ruido para termopares
Conectores de tamaño estándar y de escaso ruido para termopares
Conectores diseñados para facilitar la conexión de los cables de tierra a las sondas de OMEGA ® y cables de extensión con una alta precisión y bajo nivel de ruido. VER PRODUCTOS »
      
Conectores en miniatura para termopares y accesorios
Conectores en miniatura para termopares y accesorios
Los conectores miniatura son ideales para las aplicaciones de medición de temperatura más exigentes. Los accesorios incluyen paneles, adaptadores, etc. VER PRODUCTOS »
Enchufes universales para termopares
Enchufes universales para termopares
Haga las conexiones con cualquier conector plano o redondo, desde miniatura a estándar. VER PRODUCTOS »
      
Conectores y accesorios de tamaño estándar para termopares
Conectores y accesorios de tamaño estándar para termopares
Encuentre una gran variedad de conectores de termopar de tamaño estándar y los accesorios que van con ellos. VER PRODUCTOS »
Conectores de 4 pines doble circuito para termopar
Conectores de 4 pines doble circuito para termopar
Conecte dos pares de cables termopar o una doble conexión y dos cables de extensión. VER PRODUCTOS »
      
Conectores en miniatura y estándar con núcleos de ferrita moldeados
Conectores en miniatura y estándar con núcleos de ferrita moldeados
Los conectores de ferrita están diseñados para la supresión de interferencias electromagnéticas. VER PRODUCTOS »
Conectores de cerámica de alta temperatura
Conectores de cerámica de alta temperatura
Varios conectores diseñados para soportar temperaturas extremadamente altas y aplicaciones de alto vacío. VER PRODUCTOS »
      
Conectores y accesorios de 3 pines
Conectores y accesorios de 3 pines
Recomendado para la mayoría de aplicaciones que requieren circuitos de tres hilos, incluyendo termopares, termistores, blindados y de IDT, puntas negativas y las inserciones son más grandes que las positivas para asegurar la correcta polaridad tras la conexión. VER PRODUCTOS »
Conector termopar con salida analógica
Conector termopar con salida analógica
Convertir una señal de entrada de termopar a una compensación de unión fría, lineal, salida analógica amplificada para uso con multímetros, grabadoras, dataloggers y otros dispositivos electrónicos. VER PRODUCTOS »
      
Enchufes del panel
Enchufes del panel
Los sistemas del panel mantener sus lecturas de los termopares en orden, elegir entre una variedad de conectores y accesorios diseñados para encajar perfectamente. VER PRODUCTOS »
Conectores multi pin
Conectores multi pin
Los conectores multi-pin proporcionan un medio eficaz para unir cables multifilares de termopar. Se pueden utilizar con varios alambres de extensión OMEGA para conexiones rápidas, convenientes y para desmontar un aparato sin manipular los sensores individuales. VER PRODUCTOS »
      
Pasa muros multi conductor
Pasa muros multi conductor
Pasa muros multiconductores están diseñados para su uso en aplicaciones que requieren varios sensores para pasar a través de una pared o mampara en una abertura o dentro de un área pequeña. VER PRODUCTOS »
Conjuntos de paneles de conexión
Conjuntos de paneles de conexión
Omega ofrece una infinita variedad de tamaños de panel con calibraciones para termopares, colores, materiales y estilos. No todas las opciones aparecen en la lista, href="http://www.omega.co.uk/cservice/contactus.asp" contacto con nosotros si no encuentra lo que necesita. VER PRODUCTOS »
      
Interruptores de 2 y 3 polos
Interruptores de 2 y 3 polos
Para la resistencia isotérmica, bajo la conmutación de circuitos de medición de temperatura, OMEGA ofrece tres estilos de interruptores selectores. VER PRODUCTOS »
Cajas de conexiones y regletas
Cajas de conexiones y regletas
Una manera fácil de conectar múltiples entradas de termopar. VER PRODUCTOS »