Carrito de Compra  |  Contacto  |  Ayuda  |  Correo electrónico  | 
En México:01800-890-5495
Fuera de México:+52 (81) 8335-3774

Su fuente para la Medición y Control de procesos!

Calibración de Equipos

  Ver Todos
Hornos de sobremesa
Hornos de sobremesa
Ideal para aplicaciones de tratamiento térmico y pruebas de materiales. Estos hornos se utilizan también en la química, la física y laboratorios de ingeniería. VER PRODUCTOS »
      
Indicadores de presición de sobremesa
Indicadores de presición de sobremesa
Indicadores de alta precisión para su uso en laboratorios de calibración y pruebas. VER PRODUCTOS »
Baños de circulación
Baños de circulación
Mantenga la temperatura del líquido, opciones disponibles para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones de laboratorio e industriales. VER PRODUCTOS »
      
Fuentes de corriente y tensión
Fuentes de corriente y tensión
Todas las características a comprobar, calibrar y solucionar problemas de bucles de control de proceso y en una amplia variedad de estilos para su uso de laboratorio o en campo. VER PRODUCTOS »
Calibradores de bloque seco
Calibradores de bloque seco
Solución rápida, precisa y estable para la calibración de las sondas de temperatura. VER PRODUCTOS »
      
Calibradores de alta precisión
Calibradores de alta precisión
Unidades transportables diseñadas para proporcionar una temperatura controlada con una alta estabilidad y alta uniformidad en todas las gamas del calibrador. VER PRODUCTOS »
Generadores de humedad
Generadores de humedad
Sensores refrigerados altamente fiables y precisos para proporcionar una humedad y temperatura ambiente controlada para la calibración de los sensores de humedad. VER PRODUCTOS »
      
Fuente de infrarrojos de cuerpo negro (black body)
Fuente de infrarrojos de cuerpo negro (black body)
Calibrar pirómetros de infrarrojos. Los calibradores del cuerpo negro utilizan una placa de objetivo, que tiene una alta emisividad que minimiza los errores de emisividad. VER PRODUCTOS »
Simuladores multifunción
Simuladores multifunción
Asegúrese de que está recibiendo lecturas precisas, compatibles con los sistemas de impulsos y transmisores. VER PRODUCTOS »
      
Baños de arena
Baños de arena
Los baños fluidificados de arena proporcionan seguridad, transferencia de calor rápida y un control preciso de la temperatura, lo que permite calibrar de manera eficiente, segura y mantener la temperatura de los instrumentos sensibles. VER PRODUCTOS »
Simuladores de termopar y RTD
Simuladores de termopar y RTD
Instrumentos portátiles de calibración, ideales para su uso on-site en las industrias de procesos, equipos para el diagnóstico de la fábrica, y también para la investigación y el desarrollo. VER PRODUCTOS »
      
Túneles de viento
Túneles de viento
Tamaño de sobremesa con una cámara de flujo muy uniforme. Selección simple de las tasas de flujo para la rápida calibración de anemómetros. VER PRODUCTOS »
Calibradores de pH
Calibradores de pH
Solución rápida, precisa y estable para la calibración de equipos de pH. VER PRODUCTOS »