Carrito de Compra  |  Contacto  |  Ayuda  |  Correo electrónico  | 
En México:01800-890-5495
Fuera de México:+52 (81) 8335-3774

Su fuente para la Medición y Control de procesos!

Transmisores

  Ver Todos
Indicadores de proceso alimentados por bucle
Indicadores de proceso alimentados por bucle
Los indicadores de potencia del Loop tienen pantallas digitales y son ideales para lecturas remotas. VER PRODUCTOS »
      
Transmisores miniatura
Transmisores miniatura
Transmisores compactos de tamaño caber en la cabeza de la mayoría de la protección y elimina los costosos montajes de cable. VER PRODUCTOS »
Transmisores de aislamiento alto resistentes
Transmisores de aislamiento alto resistentes
Dos hilos de energía en funcionamiento se obtienen directamente del bucle de 4 a 20 mA, sin necesidad de entrada de alimentación independiente. Esto simplifica el cableado y elimina la posibilidad de captación de ruido de las líneas eléctricas. VER PRODUCTOS »
      
Transmisores inteligentes y programables
Transmisores inteligentes y programables
Estos transmisores inteligentes son ideales para su uso como unidades de E / S cuando se utiliza con los sistemas de adquisición de datos, PLC u otros sistemas controlados por computadora. VER PRODUCTOS »
Transmisores modulares
Transmisores modulares
Interconectar una variedad de señales analógicas para los sistemas de medición y control. VER PRODUCTOS »
      
Amplificadores de termopar
Amplificadores de termopar
Agregar energía a una señal de entrada y para producir una salida más fuerte. VER PRODUCTOS »
Sistemas de radio telemetría, transmisores ambientales y fuentes de alimentación
Sistemas de radio telemetría, transmisores ambientales y fuentes de alimentación
Especializados dispositivos de transmisión y fuentes de alimentación para una variedad de aplicaciones y necesidades. VER PRODUCTOS »