Carrito de Compra  |  Contacto  |  Ayuda  |  Correo electrónico  | 
En México:01800-890-5495
Fuera de México:+52 (81) 8335-3774

Su fuente para la Medición y Control de procesos!

Alambre: Termopar, RTD, instrumentos y cables de conexión para calefactores/calentadores

  Ver Todos
Alambre del termopar de calibre fino sin aislamiento
Alambre del termopar de calibre fino sin aislamiento
Alambre de calibre fino de alta calidad para aplicaciones de precisión, vendidos por separado, parejas o en kits. VER PRODUCTOS »
      
Alambre calefactor por resistencia
Alambre calefactor por resistencia
Alambre de resistencia Níquel-Cromo para uso en aplicaciones de alta temperatura. VER PRODUCTOS »
Tuberías PTFE
Tuberías PTFE
Proteja los cables de elementos severos. VER PRODUCTOS »
      
Alambre de termopar aislado, de filamento simple
Alambre de termopar aislado, de filamento simple
Disponible alambre de calibre fino unifilar para sondas de temperatura en rollos de 15, 30, 150 y 300m. VER PRODUCTOS »
Cable para termopares
Cable para termopares
Omega ofrece la máxima calidad de cable para termopar a precios razonables y en una gran variedad de diámetros y material de alambre. VER PRODUCTOS »
      
Cable de extensión
Cable de extensión
Práctico para la conexión entre un sensor termopar y el instrumento, el cable de extensión viene en una variedad como nuestro cable termopar. VER PRODUCTOS »
Cable sobre trenzado
Cable sobre trenzado
Alargue la vida de su termopar, trenzando cualquier cable termopar, ya sea con Inconel 600, SS 304 o cobre estañado. VER PRODUCTOS »
      
Cables de extensión
Cables de extensión
Extensiones de cables para termopares y RTD están disponibles en una gran variedad de configuraciones de conectores y recubrimientos para hacer las conexiones entre el proceso y la instrumentación fácil. Omega ofrece alambre recto, así como cables retráctiles TPE en bobinas. VER PRODUCTOS »
Cables multi pares
Cables multi pares
Tipos comunes de cables de extensión enrollados en un recubrimiento externo. Esto permite en muchas conexiones ser realizadas en un punto para pasarlas entonces a través de un cable más grande. Los pares están marcados en consecuencia para una fácil identificación en cada extremo. VER PRODUCTOS »
      
Cable mineral aislado OMEGACLAD ®
Cable mineral aislado OMEGACLAD ®
El revestimiento de Súper Omegaclad tiene una excelente resistencia al aire a altas temperaturas y es conocido por su resistencia al gas de hidrógeno y su alta resistencia a altas temperaturas. VER PRODUCTOS »
Cable de conexión para calefactores
Cable de conexión para calefactores
Ideal para electrodomésticos, de consumo y comerciales de refrigeración y calefacción, estufas, hornos, kiln, bandas y calentadores de cartucho, y similares aplicaciones de alta temperatura. VER PRODUCTOS »
      
Instrumento y cableado de panel
Instrumento y cableado de panel
Las aplicaciones más comunes incluyen cableado para el panel, cable de alimentación principal y el cableado del dispositivo VER PRODUCTOS »