Accessibility  Skip navigation  Site Map  Help  Search field  View shopping cart  View shopping cart  Skip to Navigation
« Volver a pagina

Omega Mexico - Su ┌nica Fuente para la mediciˇn y control de procesos
TEL: 001-800-099-0420 (En Mexico)
001-203-359-7577 (Fuera de Mexico)

Medidores de tensiˇn, de proceso y de temperatura de ⅛ DIN. Con relÚs opcionales y salida analˇgica

Serie DP25B   
CE
 
Medidores de tensiˇn, de proceso y de temperatura
Serie DP25B:Medidores de tensiˇn, de proceso  y de temperatura de ⅛ DIN. Con relÚs opcionales y salida analˇgica
   
Entradas
Termopar
RTD
Proceso (tensiˇn y corriente CC)
Calibrador de tensiˇn
Opciones
Salida de relÚ con banda muerta ajustable
Salida analˇgica aislada o no aislada
Pantalla a color programable patentada
Opciones de alimentaciˇn de baja tensiˇn
Marco frontal NEMA 4

Medidores de panel
La Serie OMEGA® DP25B se caracteriza por tener la pantalla mßs grande y brillante de cualquier medidor de panel de ⅛ DIN. El usuario puede seleccionar el color de la pantalla: ROJO, ┴MBAR, o VERDE.
La incomparable precisiˇn en el acondicionador de se˝al estß disponible en esta econˇmica serie de medidores/controladores de panel. La serie tiene una pantalla de 4 dÝgitos, 9 segmentos mßs relÚs SPDT 5A dobles (con forma "C") opcionales y permite seleccionar una salida analˇgica aislada o no aislada. La salida analˇgica escalable de 0 a 10 Vcc, 0 a 20 mA, o 4 a 20 mA puede usarse para retransmisiones del valor de pantalla o como una salida de control proporcional, seg˙n sea necesario. La serie DP25B basada en microprocesadores incluye instrumentos de proceso (tensiˇn y corriente CC) de tensiˇn, calibre, termopar y RTD.

CARACTERÍSTICAS
Pantalla: 4 dÝgitos, 9 segmentos, LED de 21 mm (0,83") rojo, ßmbar o verde (programable)
TÚcnica analˇgica-digital: Doble pendiente
Resoluciˇn interna: 15 bits
Polaridad: automßtica
Frecuencia de lectura: 3/segundos
Respuesta en escalˇn: 2 segundos
Salidas de relÚ (opcional): 2 relÚs con forma "C" (SPDT), nominal 5 A 250 Vca, programables para alarmas altas/bajas activas con relÚs con o sin seguro
Salida analˇgica (opcional): 0 a 10 V, 4 a 20 mA o 0 a 20 mA; puede asignarse a un rango de pantalla (escalable) o a una salida de control proporcional con punto de referencia #1 cuando se use como una salida de control
Potencia: 115 Vca o 230 Vca ±10%, 10 a 32 Vcc, 26 a 56 Vcc; 8 W mßx. (DP25B-TC o -RTD), 11 W mßx. (DP25B-E o -S); protecciˇn contra sobretensiones de 240 Vrms
Aislamiento: Fuerza dielÚctrica a 2.500 V transitoria por
3 mm de espaciado basado en EN 61010 para 260 Vrms o Vcc
NMR: 60 dB
Rechazo de modo com˙n: 120 dB
Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento: -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa: 90% a 40 °C (104 °F) sin condensaciˇn
Dimensiones: 48 de alto x 96 de ancho x 152 mm de profundidad
(1,89 x 3,78 x 6,0")
Corte del panel: 45 de alto x 92 mm de ancho (1,772 x 3,622")
Peso: 36 g (1,27 libras)
Entrada: tipos de termopar DIN J, K, T y J
HistÚresis del relÚ: Programable de 0 a 9999
Precisiˇn: ±0,50 °C (0,9 °F) tras 30 min. de calentamiento
Coeficiente de temperatura: ±50 PPM/°C
Resistencia de la entrada: 100 MΩ


 Cˇdigo   DisponÝvel em    Prešo un.    DescrišŃo   
 Potencia de 230Vca. Medidores de panel 1/8 DIN, entrada termopar
 DP25B-TC-230 2 Semanas   MXN7,965    Medidor de panel 1/8 DIN para entrada de termopares.  
 DP25B-TC-230-A 2 Semanas   MXN10,295    Medidor de panel 1/8 DIN para entrada de termopares. Con salida analˇgica  
 DP25B-TC-230-R 2 Semanas   MXN9,980    Medidor de panel 1/8 DIN para entrada de termopares. Con dos relÚs  
 DP25B-TC-230-AR 2 Semanas   MXN12,370    Medidor de panel 1/8 DIN para entrada de termopares. Con salida analˇgica y dos relÚs  
 DP25B-TC-230-AI-R 2 Semanas   MXN12,655    Medidor de panel 1/8 DIN para entrada de termopares. Con salida analˇgica aislada y dos relÚs  
 Potencia de 115Vca. Entrada de termopar, medidores de panel 1/8 DIN
 DP25B-TC 2 Semanas   MXN7,965    Medidor de panel 1/8 DIN para entrada de termopares.  
 DP25B-TC-A 2 Semanas   MXN10,295    Medidor de panel 1/8 DIN para entrada de termopares. Con salida analˇgica  
 DP25B-TC-R 2 Semanas   MXN9,980    Medidor de panel 1/8 DIN para entrada de termopares. Con dos relÚs  
 DP25B-TC-AR en stock   MXN12,370    Medidor de panel 1/8 DIN para entrada de termopares. Con salida analˇgica y dos relÚs  
 DP25B-TC-AI-R 2 Semanas   MXN12,655    Medidor de panel 1/8 DIN para entrada de termopares. Con salida analˇgica aislada y dos relÚs  
 Potencia de 10-32Vcc. Medidores de panel 1/8 DIN, entrada de termopar
 DP25B-TC-DC10/32 2 Semanas   MXN10,720    Medidor de panel 1/8 DIN para entrada de termopares.  
 DP25B-TC-DC10/32-A 2 Semanas   MXN13,080    Medidor de panel 1/8 DIN para entrada de termopares. Con salida analˇgica  
 DP25B-TC-DC10/32-R 2 Semanas   MXN12,800    Medidor de panel 1/8 DIN para entrada de termopares. Con dos relÚs  
 DP25B-TC-DC10/32-AR 2 Semanas   MXN15,075    Medidor de panel 1/8 DIN para entrada de termopares. Con salida analˇgica y dos relÚs  
 DP25B-TC-DC10/32-AI-R 2 Semanas   MXN15,360    Medidor de panel 1/8 DIN para entrada de termopares. Con salida analˇgica aislada y dos relÚs  
Precios indicados en Pesos Mexicanos, incluyendo el IVA de acuerdo con la legislaciˇn actual.

 Note: * No instalable de campo. Para la opciˇn "-AI", es necesaria la opciˇn "-R".
Completo de serie con manual del operador.


 Part Number Builder
DP25B- (1) (2) (3)
Option Descriptions
(1) Tipo
  Select
TC for entradas termopar J K T JDIN
RTD for Pt RTD 100ohm 385 curva 2 3 4 cable
(2) Alimentaciˇn
  Select
for 115 Vac deje en blanco
-230 for 230 Vac
-DC10/32 for 10 a 32 Vdc
-DC26/56 for 26 a 56 Vdc
(3) Opciones de salidas
  Select
for sin opciones deje en blanco
-A for salida analˇgica escalable
-R for relÚs duales de alarma
-AR for salida analˇgica y de relÚ
-AI-R for entrada analˇgica aislada y relÚ
 NOTE: All combinations may not be valid, check spec sheet for valid part numbers.