En México: 01800-953-00-93
Correo de Ventas:ventas@mx.omega.com

Calibradores de cuerpo negro (Black Body)


Una selección de los calibradores de cuerpo negro (Black Body) para una calibración precisa de los termómetros de infrarrojos.

BB-4ABB-4ABlack Point BB-4A
BB-4ABB-4ABlack Point BB-4A
Fuente de calibración de cuerpo negro de alta temperatura
COMPRAR AHORA »
BB704
BB704
Fuente de calibración de cuerpo negro
Abertura de la cavidad grande de 102 mm (4")

COMPRAR AHORA »
Black point BB702
Black point BB702
Fuente de calibración de cuerpo negro de alto rendimiento
COMPRAR AHORA »
Black point BB703
Black point BB703
Fuente de calibración de cuerpo negro miniatura
Diseño portátil y alto rango de temperatura

COMPRAR AHORA »
Nuevo!
Black point? BB701
Black point? BB701
Fuente de calibración de cuerpo negro caliente/frío
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
 

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

BB-2A
BB-2A
Infrared Calibrator: Hot Blackbody Calibration Source
COMPRAR AHORA »
BB705
BB705
Blackbody Calibrator for Very High Temperature Infrared Calibration
COMPRAR AHORA »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.