Inicio » Calentadores » Calentadores de inmersión » Calentadores de inmersión con brida
Calentadores de inmersión con brida
Los calentadores de inmersión de brida están diseñados para su uso en tanques y recipientes presurizados, son fáciles de instalar y mantener, son uno de los métodos más ampliamente utilizados para gases de calefacción y líquidos.
Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida
TPN1 Series
Flanged Immersion Heaters with Custom Size and Shape Flanges, 3.5" Square Flange Standard, 240, 480 or 575 Vac Power, 3 Phase
COMPRAR AHORA »
TPN2 Series
Flanged Immersion Heaters with Custom Size and Shape Flanges, 6" Square Flange Standard, 208, 230, 460, 575 Vac Power, 3 Phase
COMPRAR AHORA »
TPN3 Series
Flanged Immersion Heaters with Custom Size and Shape Flanges, 6" Square Flange Standard, 208, 240, 480, 575 Vac Power, 3 Phase
COMPRAR AHORA »
TPN4 Series
Flanged Immersion Heaters with Custom Size and Shape Flanges, 2 1/2" Square Flange Standard, 120, 240 Vac Power, 1 Phase
COMPRAR AHORA »
TPN5 Series
Flanged Immersion Heaters with Custom Size and Shape Flanges, 7 1/2" Diameter Flange Standard, 208, 240, 480 Vac Power, 3 Phase
COMPRAR AHORA »
TPN6 Series
Flanged Immersion Heaters with Custom Size and Shape Flanges, 7" Diameter Flange Standard, 240, 480 Vac Power, 1 Phase and 240, 480 Vac Power, 3 Phase
COMPRAR AHORA »
TPN7 Series
Flanged Immersion Heaters with Custom Size and Shape Flanges, 6 1/2" Diameter Flange Standard, 208, 230, 460, 575 Vac Power, 3 Phase
COMPRAR AHORA »