En México: 01800-953-00-93
Correo de Ventas:ventas@mx.omega.com

Fuente de infrarojos cuerpo negro (black body)


Calibrar termómetros de infrarrojos. Los Calibradores del cuerpo negro utilizar una placa objetivo, que tiene una alta emisividad que minimiza los errores de emisividad.

BB-4ABB-4ABlack Point BB-4A
BB-4ABB-4ABlack Point BB-4A
Fuente de calibración de cuerpo negro de alta temperatura
COMPRAR AHORA »
BB704
BB704
Fuente de calibración de cuerpo negro
Abertura de la cavidad grande de 102 mm (4")

COMPRAR AHORA »
Black point BB702
Black point BB702
Fuente de calibración de cuerpo negro de alto rendimiento
COMPRAR AHORA »
Black point BB703
Black point BB703
Fuente de calibración de cuerpo negro miniatura
Diseño portátil y alto rango de temperatura

COMPRAR AHORA »
Nuevo!
Black point? BB701
Black point? BB701
Fuente de calibración de cuerpo negro caliente/frío
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
 

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

OS150-2USB Series
OS150-2USB Series
A Fast Response Fixed Infrared Temperature Sensor fully PC  - Discontinued Configurable via a USB Connection
COMPRAR AHORA »
BB-2A
BB-2A
Infrared Calibrator: Hot Blackbody Calibration Source
COMPRAR AHORA »
BB705
BB705
Blackbody Calibrator for Very High Temperature Infrared Calibration
COMPRAR AHORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.